Simcenter

Simcenter SCADAS Recorder hardware

レコーダー、タブレット操作のレコーダー、またはPCのフロントエンド・システムとして稼動する、汎用性の高いデータ収集システムを活用できます。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

A Siemens high-speed data acquisition system

Simcenter SCADAS Recorderを選ぶ理由

PC不要かつ高性能なデータ記録機能
Simcenter SCADAS Recorderは、PCやラップトップから制御するフロントエンド・モードで操作できるうえ、PCや大容量フラッシュ・メモリ・ストレージ・デバイスへの並行データ・ストリーミングを内蔵のローカル・エリア・ネットワーク (LAN) インターフェース経由で行えます。この処理ではデータの処理と保存が行われるため、リアルタイムでデータを可視化できます。

データ収集機能と即時解析を組み合わせることで記録データの品質を向上
ワイヤレスで接続されたタブレットを使用すると、測定中にデータを即座に検証でき、データ収集機能と即時解析を組み合わせることで、記録データの品質を向上させることができます。この最先端のリモート制御システムでは、リアルタイムでのデータの可視化とモニタリングに加え、現場での設定調整も可能です。

テスト要件に合った規模で投資
Simcenter SCADAS Recorderシステムには、4〜24チャネルをホストする小規模システムから、単一のフレームに216チャネルを含むことができる大規模システムまで、いくつかのバージョンがあります。また、各種システムを組み合わせてメイン/セカンダリ構成とすることもできます。豊富なバリエーションとモジュール性をシステムが備えているため、ニーズに合ったスケーラブルな投資が可能です。

Simcenter SCADASコミュニティ

Simcenter SCADASのユーザー・コミュニティに参加すれば、膨大な技術情報の中から疑問に対する答えを得られます。回答が見つからない場合は、フォーラムで質問してください。

Simcenter Testlab 2306の新機能

製品に速やかなイノベーションをもたらし、物理試験を加速させるモデルの威力を探りましょう。

Simcenter SCADAS Recorderの機能