優れた性能を備えた堅牢な設計
Simcenter SCADAS RSは、過酷な環境に耐える堅牢性と性能を兼ね備えています。幅広いマルチフィジックス・センサーを正確に調整し、同期させます。スマートなオンボード処理により、誤ったデータの取得を回避し、その場でのデータ検証を可能にします。
極めて高い柔軟性
Simcenter SCADAS RSは、試験対象のデバイスに最適に一致させるために、集中型、分散型、または複合型のトポロジをサポートしています。測定値をセンサーの近くに分散させることで、ケーブル配線のコストと複雑さを軽減できます。追加の調整ユニットを素早く挿入し、12チャネルから1000チャネルまでの同期を行えます。サブパーツの並列計測により、設置と構成の時間を短縮します。
比類のない接続性
すべてのユニットには、モバイル、タブレット、デスクトップなど、どこからでも安全にアクセスできるWebベースのアプリケーションが組み込まれています。数回クリックするだけで、測定値を素早く簡単に構成、測定、可視化、解析、ダウンロードでき、データ収集が非常に簡単です。