製品の試験とトラブルシューティングを即座に実行
Simcenter SCADAS XSでは、信頼性の高い測定を素早く行えます。また、調査、診断、トラブルシューティングが即座に行えるタブレットが付属しています。デザインもコンパクトで、手のひらにすっきりと収まります。信頼性の高いデータストレージと、丸一日作業が可能なバッテリーが搭載されているため、試験の効率を柔軟に向上させます。
録音されたサウンドスケーブ全体を再生
Simcenter SCADAS XSとオプションのSimcenter SCADAS 3Dバイノーラル・ヘッドセットを組み合わせることで、コスト効率の高いバイノーラル録音が可能になるとともに、アナログ・チャネルやS/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) フォーマット、ヘッドセット・チャネルなど、あらゆるチャネルのデータを高品質に即時再生できます。この統合再生機能により、音響品質を効果的な方法で容易に検証できます。
複数のSimcenter SCADAS XSシステムを拡張
複数のSimcenter SCADAS XSシステムを分散型試験セットアップ環境で組み合わせることで、さまざまなシステムを個々のフロントエンドとして見ることができます。組み合わせたシステムは、IEEE1588標準に基づく高精度時間プロトコル (PTP) に従って、時間信号を同期させ、単一の測定ファイルにストリーミングします。標準のイーサネット接続を使用して、ケーブル長50mのスター型のトポロジを構成できます。
Simcenter SCADAS XSを詳しく見る
小型でありながらパワフルなSCADAS XS収集システムを活用して、試験の目標を達成する方法をご確認ください。