Simcenter Testxpressは、高性能の振動/音響/耐久性アナライザーです。従来型アナライザーの使いやすさと、先進の振動騒音測定システムの高速性や測定品質の両方を達成しています。また、振動と音響に関するさまざまなISO (国際標準化機構) 規格に対応した最適なソリューションであり、使いやすいインターフェースが付属しています。Simcenter Testxpressには、40年に及ぶエンジニアリングの経験が凝縮されており、拡張可能な試験およびエンジニアリング・ソリューションを網羅したポートフォリオの一部です。
トラブルシューティングから認証試験まで、業務の生産性を最適化
Simcenter Testxpressは、使いやすさに加え、トラブルシューティング、検証作業、モバイル試験、認定/認証試験など、振動、音響、および耐久性関連のさまざまな業務に最適な生産性を実現する設計で、自動車製造や白物家電から機械部品やビジネス用電子機器まで、あらゆる産業のニーズに応えます。直感的なユーザー・インターフェースはさまざまな言語で使用できるほか、関連するパラメーターがシステムにすべて表示されます。ISO認定試験については、ISO規格に定められた確認事項と要件がソフトウェアにすべてハードコードされているため、ユーザーは細かい点に気を配る必要がなく、ボタンをいくつかクリックするだけでISO規格のレポートが生成され、経験の浅いオペレーターでも試験を実施できます。
対話式の画面では、データのドラッグ&ドロップ、表示の追加、測定データの比較を簡単に実行できます。そのため、ツール習得に時間をかけずに、効率を最大限に高めることができます。
より迅速な試験とより簡単な診断が可能
最適な生産性を実現するように設計されたSimcenter Testxpressでは、収集機能と解析機能が適切に組み合わされています。システムに結果が即座に表示されるほか、バックアップやその後のポスト処理用に生の時系列データが保存されます。Simcenter Testxpressでは、フィルター処理、平滑化処理、平均化処理、チャネルの数学的組合せなど、高度なオンライン・ツールを簡単に使用できます。また、ISO認定試験向けの特定のソリューションと連携することで、次のような日常業務に適した完全なプラットフォームを実現します。
- 高速フーリエ変換 (FFT)、次数、オクターブ、カウント関数、スループットを並列処理しながら、結果を画面上にリアルタイムに表示
- その場でのデータ品質の検証 – 測定中に問題を診断
トラブルシューティングと認定試験に最適なツールを確保
Simcenter Testxpressは、測定のセットアップや専用のポスト処理からMS Officeでの最終レポートの生成まで、特定の測定作業を自動化する強力な機能を備えており、次の内容を実現します。
- 収集からレポート生成にいたる測定手順の自動化
- 測定作業の事前準備およびセットアップ時間と実行時間の短縮
- 認定試験用の事前定義済みISOテンプレートの使用
- データの品質と一貫性を確保する重要なパラメーターのロック
Simcenter Testxpressを詳しく見る
製品の騒音、振動、耐久性の検証にSimcenter Testxpressがどのように役立つかをご確認ください。