選択的レーザー溶融 (SLM) プロセスを使用して、粉末床溶融結合のAMビルドプロセスをシミュレートします。支持構造を含む、ビルドトレイ内の部品からのセットアップが基礎として使用されます。ユーザーは、シミュレートする部品を選択し、プリント・プロセス・パラメーター (材料、部品数、レイヤースライス、レーザー・パラメーターなど) を定義し、シミュレーションを実行します。得られる結果として、プリントする部品の温度分布や歪みを確認できます。

アディティブ・マニュファクチャリング (AM) プロセスは製品の製造方法を一変させつつあります。AMは、専用機で製品を層ごとに積み上げていく製造方法です。今日、AMは、コストが高く製造速度が遅いままであり、自動車産業などの大規模なプロジェクトでの使用を妨げているので、依然として主に研究開発の段階です。しかしながら、産業用途は、従来の方法では製造が困難な複雑な部品のプリントにすでに結びつけられています。主な目標は、軽量で優れた機械的プロパティを持つ部品を製造することです。従来のプロセスで以前に製造された部品の修理も、各コンポーネントの固有の性質により、AMが重宝される用途になる可能性があります。新しい革新的な機械とプロセスが生まれることで、アディティブ・マニュファクチャリングの活用場所は試作環境から生産現場に急速に変化しつつあります。
Simcenterのアディティブ・マニュファクチャリング・シミュレーション機能により、部品の3Dプリントを行う前に歪みや欠陥を予測できるので、テストプリントの数を減らし、最終加工物の品質を向上させます。