農業、建設、鉱山機械で収集された実世界の負荷データは、仮想マシンと物理機械の両方の性能の検証と検証に不可欠です。
フィールドテスト条件は、極端な温度、湿気、泥、ほこり、高い衝撃と振動レベルのために非常に困難であり、あらゆる機器に課題をもたらします。
厳しいスケジュールに間に合わせるためには、最初から最後まで業務プロセスを最適化することで、データ取得の活動をスピードアップする必要があります。測定中にできるだけ多くの物理現象を同時に捕捉できることが重要です。
現場での作業には、小さなチャンネル数から大きなチャンネル数までのスケーラビリティ、柔軟性、機器の計装と取り付けを可能な限り提供するシステムが欠かせません。ユーザーは自分のデスク、試験場、スマートフォンなどの任意のデバイスを使ってリモート・ネットワーク経由で、あらゆる場所から接続する必要があります。現場作業員は、
エンジニアリングに関する知見、極めて高いデータ品質、オンボード性能を提供し、現場を離れる前に正しいデータが取得されることを保証するシステムを必要としています。
シーメンスの堅牢なデータ収集システムは、いつでもどこでも正確なマルチフィジックス測定を行うことができます。堅牢な設計、極めて高い柔軟性、優れた性能、比類のない接続性により、最も要求の厳しい試験の
活動をより迅速かつコスト効率よく実行することができます。
耐久性エンジニアリングの知見を深める
このウェビナーでは、耐久性と柔軟性に優れたマルチフィジックスのデータ収集システムを使用して、重機械の開発時間とコストを削減する方法についてご紹介します。