Simcenterの電磁界 (EMAG) シミュレーション・ソリューションには、設計サイクル全体に対応する、電動発電機と電気モーター設計専用のソフトウェアが含まれています。Simcenterのシミュレーションには、高速な解析等価回路と正確な自動化された有限要素解析 (FEA) シミュレーションや、詳細な設計検証を行うマルチフィジックス・シミュレーションがあります。現在取り組んでいる開発段階に合わせて、スピードを重視するか、詳しさを重視するかを選び、次の開発段階に進んだら選択内容を変更することができます。
最初に一般的なモーターの全種類をカバーしたテンプレートベースのインターフェースを使用します。回転子と固定子の形状は、パラメーター化されたテンプレートを使用してカスタマイズします。これにより、初期設計を数分で作成できます。この初期設計の電磁界性能を、解析ソルバーで迅速にテスト、調整し、再テストします。マルチフィジックス解析を早期に実行することで、電磁または熱による不良の可能性をできるだけ早く発見できます。次に、設計をFEAモデルにレンダリングして、詳細な電磁界または完全な騒音振動 (NVH) スタディを含むマルチフィジックス解析を完了します。
Simcenter E-Machine DesignからSimcenter 3D、Simcenter Amesim、Simcenter STAR-CCM+、Simcenter HEEDSへの接続機能によって、必要なトランスミッションでモーターをテストしたり、システムの一部としてモーターをテストしたり、システムの一部として設計を最適化したりできます。
電気機械の設計プロセスを加速、革新、最適化
Simcenter E-Machine Designは、Simcenter SPEED、Simcenter Motorsolve、Simcenter MAGNETの長所を取り入れた、電気機械の実験を再現する新製品です。