Simcenter低周波電磁界シミュレーション・ソフトウェアを使用している人のグループ。

Simcenter

低周波電磁界シミュレーション

Simcenter低周波電磁界シミュレーションにより、性能要件を満たした設計案を探索し、製品開発においてタイムリーな意思決定を行うことができるため、必要な物理試作回数を減らすことができます。

低周波電磁界シミュレーションを向上

より速く進み、可能性を探究
Simcenter SPEEDを使用すると、設計、テスト、レビュー、再設計を迅速に行うことができます。最も一般的なモーターおよびジェネレーター・タイプの6つの完全にパラメータ化されたテンプレートにより、エンジニアはわずか数分で初期設計を作成できます。HEEDSとの完全な互換性により、選択したパラメータを実験計画法 (DoE) の研究で調査または最適化できます。Simcenter STAR-CCM+への強力な接続により、高度なエンジニアリング・アプリケーションを使用してさらなる解析を実行できます。

複雑さをモデル化
電気機械CADファイルをSimcenter Motorsolveに直接インポートすると、広範な電磁材料ライブラリにアクセスでき、コイル巻線などの設計機能を最適化します。高レベルの有限要素解析 (FEA) シミュレーションとSimcenter MAGNETへの接続により、エンジニアは静的、時間調和、過渡、および熱ソルバーを使用して設計の詳細を微調整できます。

統合を維持
Simcenter 3D低周波電磁界シミュレーションの3Dグラフィカル・インターフェースはNX CADソフトウェアと接続されており、直接Simcenter MAGNETモデルを作成および編集できます。高度な磁性材料を使用および定義し、統合された1D回路モデリング・ツールを使用して、荷重を含む特性、境界条件、および荷重を定義します。

A broad, multifunctional toolset for emag simulation engineering

Learn how Simcenter can help you with different approaches to solve electromagnetic problems in innovative applications in the automotive and aerospace industries.

ユーザー事例

skyTran

skyTranはSimcenter MAGNETを活用して、リニアモーターカー・システムの物理試作の時間とコストを90%削減しました。

A Skytran railcar
Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

会社:skyTran

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:Huntington Beach, California, United States

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

低周波電磁界機能

低周波電磁界製品について確認する