コネクテッド化した製造でビジネスを改善

Teamcenterの製造プロセス計画およびデータ管理ソリューションを使えば、生産を迅速に開始することができます。すばやく安全なコラボレーションを通じて、部品の製造と組み立てオペレーションを最適化します。組織全体、工場全体をまたぐデジタル・スレッドを活用して、関連するすべての作業を効率的に実行できます。

製造プロセスをクラウドで管理

クラウドで利用できるSaaS製造プロセス管理ソリューションは、シーメンスが管理を担当します。ベストプラクティスが事前設定されているため即座に使用を開始できます。安全なデータ交換とプロセス可視化により、一貫した製造情報を使用できます。設計エンジニアと製造エンジニア、プランナー、製造現場のユーザー、パートナー、サプライヤー、ラインビルダー、設計会社などを連携させます。

クラウドSaaS製造プロセス管理システムから製造データを収集する3人の工場技術者のイラスト。上に重ねた画像でデータ転送の様子を示しています。

製造プロセスを容易に計画して管理

製造部品表 (MBOM) データと工程表 (BOP) データを作成して管理することで、何をどのように作るかを把握できます。Teamcenterをシーメンスのデジタル・マニュファクチャリング・ソリューションと統合すると、エンジニアリング、製造、実行部門間のコラボレーションが容易になります。複数の工場間での組み立てプロセスの再利用、作業指示の作成および製造現場との共有、時間解析やライン・バランシング (生産ラインの構成最適化) の実施が可能です。

製造現場でコンピューター画面を確認する緑のシャツを着た人のイラスト。コンピューター画面のイラストが示しているのは、シーメンスのデジタル・マニュファクチャリング・ソリューションと統合したTeamcenterです。

電子作業指示書を作成して共有

包括的な製造作業指示書を作成して、製造現場の各工程の手順を明確にします。最新の情報を提供し、2Dおよび3Dビジュアル化ツールやAR技術を使用して、工程表の各手順を明確に示します。各工程のドキュメントは、リビジョン管理を通して自動更新されるため、製造前でも製造中でも迅速かつ容易に変更に対処できます。

黄色のヘルメットにオレンジ色の安全ベストを着た2人の保守サービス担当者のイラスト。2人はトラクターの整備中です。リビジョン管理を通じて更新されたプロセス・ドキュメントを確認しています。

工程表 (BOP) を作成して管理

BOP内で工程やオペレーションを作成し、組み立て計画の一連の手順を示します。関連する部品やアセンブリをMBOMから取得して各オペレーションに割り当て、必要なツールやリソースをBOE (Bill of Equipment) または分類済みオブジェクトのライブラリから指定します。アカウンタビリティ・チェック・ツールを使用して、製品エンジニアリング側の変更をBOPに効率的に反映させ、エンジニアリングと製造の同期を保ちます。

白いヘルメットと安全ベストを着た作業員が自動組み立てラインを監督するイラスト。

エンジニアリングBOMと製造BOMを簡単に照合

Teamcenterの統合型の製品およびプロセス開発プラットフォームを使用し、設計変更に合わせて組み立てプロセス計画を素早く更新します。BOMアカウンタビリティ・チェック・ツールを使うことで、製品エンジニアと製造エンジニアは、製品変更やプロセス変更による影響を迅速に可視化して検証することができます。これにより、製造段階に入ってから発覚するコストのかかる問題発生を回避できます。

コンピューター画面の前にいる従業員のイラスト。Teamcenterの開発プラットフォームで組み立てプロセス計画を確認しています。

作業時間を予測してライン・バランシングを実行

時間管理およびバランシング・ソリューションは、付加価値のある製造プロセス作業と付加価値のない製造プロセス作業を可視化します。時間解析は、内蔵のTiConにより、MTM (Methods-time measurement) 法などの時間標準を使用します。ライン・バランシングは、オペレーションやステーション、オペレーターの作業時間表を視覚的に示します。目標のタクトタイム (工程作業時間) に合わせて計画を最適化し、ラインでのオペレーターの作業を改善し、代替計画を検討・評価することができます。

コンピューター画面の前に座っている従業員のイラスト。時間管理とパフォーマンスのライン・バランシング・データを確認しています。パソコン画面のデータと同じデータが後ろの壁に拡大して投影されています。

部品製造ソリューションで計画から生産まで最適化

製品設計と組み立て計画の情報を1つのシステムに統合して、機械工場をデータ駆動型のオペレーションに変えます。部品計画、製造現場との連携、製造リソース・ライブラリなどの機能を活用して製造プロセスを最適化します。

製造部品、そして部品と部品計画、製造現場、製造リソース・ライブラリとの関係性を示したイラスト。

製造リソースをデジタルで管理

強力な検索機能によって、分類システム全体から必要なものを素早く見つけ、製造リソースを効率的に管理することができます。事前ロード済みの切削工具データを提供する製造リソース・ライブラリ (MRL) にはNX CAMから直接アクセスできます。ツール・アセンブリを作成したり、ツールベンダー・カタログからデータをインポートしたりできます。

NX CAMで製造リソース・ライブラリ (MRL) を開いているコンピューター画面のイラスト。

製造現場とつながる

単一のプラットフォームを使用して、計画と生産をつなぎます。正しいデータをCNCマシン、CMM、ロボットなどの製造装置に直接配信します。また、部門間で完全な製造プロセス計画を伝達します。その結果、何がどこでどのように作られるかといった製品の詳細が明らかになり、プロセスにかかわるすべての人が必要なリソースを把握できるようになります。

タブレット端末でデジタルの機械工場を確認している店員のイラスト。製造組み立てラインの前に立っています。

Teamcenter Shareで次世代のコラボレーション

Teamcenter Easy Planソフトウェアにシームレスに接続できる、クラウドベースのコラボレーションソリューションTeamcenter Shareは、生産および製造プロセスを最適化します。製造計画のデータやプロセスを社内チーム以外の関係者も利用できるようにアクセス範囲を広げることで、よりスマートな働き方を促進し、イノベーションを加速します。

詳細はこちら

00:00
00:00

詳細はこちら