제품 개발 프로세스를 ERP(엔터프라이즈 리소스 계획), MES(제조 실행 시스템), CRM(고객 관계 관리) 등 다양한 시스템의 데이터와 동기화하십시오. T4EA(Teamcenter Gateway for Enterprise Applications)를 사용하면 필요할 때 언제 어디서나 올바른 데이터에 액세스할 수 있습니다.
Teamcenter Gateway for SAP Business Suite 및 Teamcenter Gateway for Oracle E-Business Suite의 입증된 안정성을 활용해 보십시오. 다양한 방법으로 정보를 구성하고 공유하는 유연한 기능을 사용할 수 있습니다.
API(Application Programming Interface), 웹 서비스/SOAP(Simple Object Access Protocol)와 같은 일부 가장 널리 사용되는 인터페이스, 구조화된 파일(예: XML(Extensible Markup Language), JDBC(Java Database Connectivity)/ODBC(Open Database Connectivity) 커넥터), 플랫 파일과 연결할 수 있습니다.
Teamcenter와 다양한 엔터프라이즈 애플리케이션 간에 데이터와 프로세스를 원활하게 통합합니다.
비즈니스 로직 기반 콘텐츠 통합의 이점을 활용하여 양방향으로 정보를 공유하고 교환할 수 있습니다.
하나의 공통 프레임워크를 사용하여 여러 애플리케이션을 Teamcenter와 통합할 수 있습니다.
유연하고 독립적인 통합을 통해 기능을 구성, 업그레이드, 확장할 수 있습니다.
Teamcenter 환경에서 다른 애플리케이션에 저장된 객체를 편리하게 검색할 수 있습니다. 저장 위치에 관계 없이 관련 정보를 빠르고 쉽게 검색할 수 있습니다.
변경 프로세스를 실행하고 추가 비즈니스 규칙을 정의하여 프로세스 흐름을 진행할 수 있습니다.
전사적으로 일관된 데이터와 최적화된 프로세스를 확보합니다. 비즈니스 요구사항에 따라 통합 소프트웨어의 기능이 아닌 통합 작동 방식을 결정하십시오.
코드 없는 인터페이스 구성으로 복잡한 사용자 정의가 필요하지 않습니다. Teamcenter API를 추상화함으로써 구현자는 비즈니스 이전 사용 사례에만 집중할 수 있습니다.
이 시스템 간 통합 기술로 비즈니스 프로세스를 자동화 및 간소화하여 특정 산업, 고객, 그룹, 역할, 프로젝트, 프로그램, 프로세스에 유연하고 쉽게 맞춤화할 수 있습니다.

The Semantic Integration Framework revolutionizes Teamcenter connections through T4EA by introducing a standardized semantic layer. Pre-defined business objects create a universal language between systems, enabling faster integrations and simplified expansion. This neutral layer bridges different data models, reducing implementation time while ensuring system-flexibility for updates.

Siemens Xcelerator Academy는 Active Integration 솔루션을 위한 온디맨드 또는 강사 주도 교육 옵션을 제공합니다.