Capital Connectors는 MCAD, PLM 및 시뮬레이션 도구를 사용하여 전기 데이터를 원활하게 공유할 수 있도록 지원합니다.

Capital은 엔지니어링 도구의 개방형 에코시스템에 액세스할 수 있습니다. 기업이 필요할 때 작업할 수 있도록 Capital은 MCAD(Mechanical Computer-Aided Design), PLM 및 시뮬레이션 도구, 요구사항 관리 또는 ALM(애플리케이션 라이프사이클 관리) 시스템 등 인접 도메인에 연결합니다.
MCAD 시스템과 통합
다양한 최종 사용자를 지원하는 모든 주요 MCAD 시스템을 위한 통합 도구를 활용합니다. Capital은 단순한 파일 교환 프로세스 이상의 기능을 제공하여, 설계자에게 시스템 간에 전달되는 각 데이터 특성을 정밀하게 제어할 수 있는 기능을 제공합니다.
데이터 소유권 지정
디지털 스레드의 데이터 소유권을 유지합니다. 예를 들어, 와이어 길이는 MCAD에 의해 정의되고, 와이어 색상은 하네스 설계자에 의해 정의되며, 일단 지정되면 Capital/MCAD 인터페이스가 모든 데이터 흐름을 제어합니다. 이를 통해 설계자는 한 시스템 또는 다른 시스템에서 실수로 데이터를 수정하여 오류가 발생할 위험 없이 동시에 작업할 수 있습니다.
강력한 하네스 평탄화 기능 활용
복잡한 3D 하네스 네트워크를 지능적으로 평면화하고 2D 분기 레이아웃으로 펼치면 즉시 세분화할 수 있습니다. 그로밋, 클립 및 기타 메카니컬 부품과 커넥터 클러킹 및 방향이 전송됩니다.
변경 관리자를 통한 데이터 교환의 정확한 제어 지원
모든 MCAD 인터페이스는 입력되는 변경 사항의 진단, 선택 및 적용을 포함하는 변경 관리자를 통해 점진적 변경 프로세스를 지원하여 변경 관리 작업을 단순화하고 자동화합니다.
PLM 시스템과 통합
Capital이 독립형 전기 설계 환경을 위해 포함하는 다양한 데이터 관리 기능을 살펴보십시오. 사용 가능한 웹 서비스 및 API 사용자 지정을 사용하여 모든 PLM 시스템과의 통합을 실행합니다.
Teamcenter 통합으로 일관된 전체 제품 구조 보장
Teamcenter와 함께 사용하면 Teamcenter 환경에서 많은 기본 데이터 관리 기능을 수행할 수 있어 일관된 개발 라이프사이클을 보장할 수 있습니다. Capital은 전기 도구 환경 내에 Teamcenter Active Workspace를 포함하여 전기 설계자가 제품 구조, 기능 정의 및 기타 다중 영역 데이터에 직접 액세스할 수 있도록 합니다.
라이프사이클 및 승인 프로세스 제어
Capital 설계를 Teamcenter 워크플로에 제출하여 기본 추적 및 알림 메커니즘을 사용하여 라이프사이클 및 승인 프로세스를 제어할 수 있습니다. 이와 같이 긴밀한 통합을 통해 Capital은 전기 모델의 효율적인 모델 기반 설계에 집중하는 동시에 전체 제품 개발 프로세스에 통합할 수 있습니다.