컴포넌트 사용 정보를 캡처하고 E/E(전기 및 전자) 영역에서 장치 정보를 공유하기 위한 웹 기반 인터페이스입니다.

Capital Device Modeler는 장치 라이브러리 데이터의 웹 기반 작성 환경입니다. 컴포넌트 데이터를 캡처하도록 확장되며 장치 정의 데이터에서 직접 논리적 또는 물리적 도메인의 연결을 자동으로 생성합니다. 이를 통해 설계 시간과 비용을 절감하는 동시에 품질을 개선할 수 있습니다.
손쉽게 데이터 생성
장치 라이브러리 데이터(예: 파트 번호, 핀 전기 특성) 및 적용 가능성(예: 장치 역할, 핀 신호, 프로그램 사용, 소유권)에 대한 완벽한 작성 환경을 제공합니다.
입력 제어
사전 채우기, 사전 및 검증을 사용하여 데이터 품질을 극대화합니다.
데이터 관리
개정 및 릴리스 관리를 제공하여 프로세스 견고성을 개선합니다. 라이프사이클 장치 정의를 안전하게 캡처하고 Capital 흐름과 기본적으로 통합된 환경을 사용하여 전사 오류를 제거합니다.
풍부한 데이터 모델 사용
안전, 환경, 데이터 시트 등 조직이 캡처해야 하는 모든 데이터를 포함하도록 솔루션을 손쉽게 확장합니다.
사용자 액세스 인증
중앙 집중식 환경 안에서 적법한 이해 관계자에게 가시성을 제공하는 동시에 데이터 보안을 보장합니다.
통합된 애플리케이션으로 비용 절감
설계 생성 비용을 줄이고 장치 데이터를 설계 흐름에 직접 삽입하여 오류를 방지합니다.
웹 브라우저를 통해 스프레드시트와 유사한 데이터를 입력
다른 Capital 도구를 사용하거나 사용하지 않거나 액세스할 수 있는 폭넓은 엔지니어 커뮤니티를 위해 데이터 채택을 지원합니다.
설계 비용 절감 및 오류 제거
다운스트림 자동화는 장치 정의 데이터에서 직접 논리적 또는 물리적 영역에 연결을 생성합니다. 장치 정의 데이터(Capital Logic Designer 기능)를 사용해 연결을 자동으로 생성하여 설계 비용을 절감하고 수동 오류를 제거합니다.
설계 품질 극대화
DRC(설계 규칙 검사)를 사용하여 설계된 장치, 연결 및 하네스가 ICD(Interface Control Drawing) 정의와 올바르게 일치하는지 확인합니다. 사전, 자동 채우기 및 입력 제어를 사용하여 데이터 품질을 보장합니다. 설계에 사용되는 장치가 정의와 올바르게 일치하는지 확인합니다.