Siemens가 구현한 AUTOSAR Classic 표준 기본 소프트웨어입니다.

Capital Embedded AR Classic 소프트웨어는 Siemens가 AUTOSAR Classic 플랫폼을 구현한 것입니다. 이 솔루션은 자동차 기업이 점점 더 복잡해지는 임베디드 소프트웨어 문제로 인해 직면한 과제를 해결하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 엔지니어는 보다 높은 품질의 소프트웨어로 출시 기간 단축을 달성합니다.
AUTOSAR Classic 요구사항 충족
ISO 26262 사용 사례를 ASIL D까지 충족하는 것으로 확인된 확장 가능한 AUTOSAR Classic 소프트웨어 플랫폼인 Capital Embedded AR Classic을 배포하십시오. 4.3.1 및 20-11을 포함하여 여러 최신 AUTOSAR Classic 릴리스에 적합한 버전을 사용할 수 있습니다.
통신 프로토콜 지원 제공
LIN, CAN/CAN-FD, 이더넷 및 FlexRay에 대한 구현 지원을 제공합니다. Siemens의 솔루션은 차량 내 통신에 대한 자동차 업계의 오랜 경험을 기반으로 개발되었습니다.
효율적인 임베디드 시스템 개발 지원
효율적인 멀티버스 게이트웨이 구현을 보장합니다. 이 소프트웨어는 여러 파티션에 멀티 코어 지원, SWC(소프트웨어 컴포넌트) 및 BSW(기본 소프트웨어) 배포를 제공합니다.
시간이 중요한 애플리케이션 실행
정시 실행을 위한 프로파일링 옵션을 사용하십시오.
필요에 맞는 설계
설치 면적이 작고 성능이 뛰어난 플랫폼을 위한 확장성을 누리십시오.
더 많은 이점 활용
사이버 보안을 포함하여 다양한 OEM별 요구사항에 적합한 확장을 사용할 수 있습니다.
제품 간 상호 작용의 이점
Capital Embedded Integrator AR Classic으로 자동화된 프로세스를 사용하여 ECU(전자 제어 장치) 구성을 단순화할 수 있습니다.