1. Home

Capital

Capital Embedded Integrator AR Classic

Capital Embedded AR Classic 임베디드 소프트웨어를 구성하고 통합하는 데 사용되는 강력한 통합 도구입니다.

에서 이 제품을 구매하는 방법을 알아보려면 당사에 문의하십시오.
국가 변경

Capital Embedded AR Classic 임베디드 소프트웨어가 표시된 노트북에서 작업 중인 모습

Capital Embedded Integrator AR Classic의 이점

Capital Embedded Integrator AR Classic은 AUTOSAR 미들웨어 컴포넌트를 완벽하게 구성할 수 있는 강력한 솔루션입니다. 오늘날 전자 제어 장치(ECU)의 복잡성을 관리하여 품질을 개선하고 제품 출시를 가속화할 수 있습니다.

AUTOSAR 플랫폼 구성 및 통합

효율적인 소프트웨어 개발 흐름 생성
생성형 흐름에서 높은 수준의 자동화를 사용하여 복잡한 구성 작업을 간소화합니다. 고급 그래픽 편집기는 구성 및 흐름 요소를 시각화하여 쉽게 사용할 수 있도록 지원합니다.

일관성 검사를 통한 품질 향상
구성이 올바른지 확인하고 도구 가이드를 사용하여 충돌을 해결합니다. ECU 구성의 자동 생성을 통해 디지털 스레드를 유지하며 자동 생성은 표준화되고 독점적인 데이터 교환 형식의 가져오기 기능을 통해 실행됩니다.

혁신에 집중
사용자 지정 상호 작용 및 확장을 위한 스크립팅과의 지속적인 통합을 지원합니다. 많은 표준 Eclipse 기능 및 플러그인(예: 구성 관리 및 보고서 생성기)을 사용하여 생산성을 높일 수 있습니다.

확실하게 기한 준수
구성 일관성 검사와 같은 설계 도구 기능을 사용하여 CBC(Correct-by-Construction) 전략을 지원합니다. 테스트 제어, 가시성, 반복성 및 적용 범위의 수준을 높여 개발하십시오.

시간 절약 및 오류 수정
내장된 DRC(설계 규칙 검사)를 사용하여 업스트림 툴에서 ECU 구성 생성기로의 입력에서 누락된 데이터가 있는 경우 강조 표시합니다. DRC는 오픈 스크립팅 API를 통해 확장되어 특정 설계 요구 사항을 적용할 수 있습니다.

사용자 페르소나에 맞게 조정되는 Capital Embedded Integrator AR Classic 대시보드에서 안내식 개발 흐름을 구현하여 설계 팀에 완전한 ECU 구성 실행에 대한 간소화된 접근 방식을 제공합니다. 도구 지원을 받아 개발자는 고품질 출력을 생성하여 나중에 ECU 소프트웨어 설계 및 확인 프로세스에서 해결하는 데 비용이 많이 드는 문제를 제거할 수 있습니다.

제너러티브 소프트웨어로 정확한 작업 생성
AUTOSAR 베이직 소프트웨어(BSW)의 구성을 사용하면 데이터와 리소스가 동일한 ECU 또는 차량 주변의 분산된 ECU 또는 심지어 클라우드에 있을 수 있는 차량 시스템에서 애플리케이션을 올바르게 실행할 수 있습니다.

애플리케이션의 데이터 및 실행 요구사항과 시스템과 교환되는 데이터에 관한 정의는 애플리케이션 및 네트워크 설계 도구에서 제공하는 구성에 설명되어 있습니다.

Capital Embedded Integrator AR Classic은 이러한 소스의 입력 데이터를 융합하고, 규칙 기반 생성 프로세스를 통해 이 도구는 시스템 종속성을 해결하고 기본 소프트웨어 구성을 생성합니다.

가이드, 마법사 등으로 지원 제공
마법사, 스마트 패널 및 안내식 워크플로를 활용하여 엔지니어가 ECU 구성, 특히 교환 형식으로 설명할 수 없거나 업스트림 툴링에서 데이터가 누락될 수 있는 ECU 구성 부분을 완료하는 것을 지원합니다. 또한 필수 AUTOSAR 설명 없이 애플리케이션이 제공되는 경우 애플리케이션을 저작하는 데 필요한 기능을 구현합니다.

SWC(소프트웨어 컴포넌트)를 직접 코딩하거나 AUTOSAR을 지원하지 않는 도구로 코딩해야 하는 경우, Capital Embedded AR Classic 런타임 환경은 제공된 SWC 설명을 기반으로 SWC API를 생성합니다.

자세히 알아보기