SysML을 사용한 다중 도메인 시스템 아키텍처부터, UML을 활용한 모델 기반 소프트웨어 구현까지 산업 간 소프트웨어 시스템 엔지니어링을 지원하는 입증된 도구입니다.

IBM Rhapsody를 활용한 Capital Software Developer는 개방성, 적응성, 표준 준수, 자동화를 지원합니다. 구성 가능한 아키텍처 계층을 통해 영역 간 협업 아키텍처를 지원하고, 데이터 및 요구사항 추적 가능성을 지원하며, 조기 재사용 가능한 모델 기반 테스트를 촉진합니다.
반복 자동화를 통한 소프트웨어 재사용 및 품질 향상
IBM Rhapsody를 활용한 Capital Software Developer는 다중 도메인 시스템 엔지니어링에서 소프트웨어 아키텍처로의 전환을 자동화하여 엔지니어가 성공적으로 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다. 이러한 요구사항과 사용 사례를 활동 다이어그램, 순서 다이어그램, 상태 시스템 다이어그램 등의 동작에 연결하여 이해관계자의 요구사항을 검증합니다. 사용자는 패널에서 대화형으로 동작을 시뮬레이션하고, 재사용 가능한 테스트 사례를 기반으로 동작을 자동 시뮬레이션할 수 있습니다. 반복적인 인터페이스 정의보다 가치 차별화에 집중합니다. 확장 가능한 모델 간 변환 프레임워크를 사용하면 모든 소스 및 대상 프로파일 쌍을 기업에 맞게 자동화할 수 있습니다.
SysML에서 E/E 아키텍처 전환 시간 단축
소프트웨어 정의 차량 정의
코드 품질 향상
초기 모델 기반 테스트로 품질 향상
즉시 통합 가능한 임베디드 소프트웨어
개방형 표준을 통해 공급업체 종속 방지