KBL 표준에 따라 설계된 와이어 하네스의 상세한 비용 산출을 작성합니다.

Capital Harness Costing LD는 비용 계산 범위 내에서 이전 프로세스의 하네스 데이터를 KBL 또는 HCV 형식으로 가져오며, 각 하네스 개체를 가져와서 정확한 노동 시간과 사용된 재료의 양으로 향상시킵니다.
고객 로직 전송
어셈블리 정보(예: 계획 시간)에 대한 고객별 비즈니스 논리의 유연한 정의 및 전송을 활용할 수 있습니다.
노동 및 시간 패턴 계산
구조화되고 계층적인 노동 시간 패턴에 대한 포괄적이지만 쉬운 정의를 사용합니다. 스프레드시트를 기반으로 하는 카탈로그에서 가져오기를 요청 시 구성할 수 있습니다.
계산 정의
서버에서 고객별 계산 논리를 만들고 유지 관리하여 필요에 따라 액세스할 수 있도록 합니다. 가격은 제조 시스템 및 공장 위치, 시간 및 재료 결과, 환율, 컴포넌트의 결과 비용을 기준으로 계산하거나 평가할 수 있습니다.
견적의 모든 단계에서 지원 제공
생성된 결과를 계산 프로세스의 각 단계에 다양한 출력 형식으로 해석 또는 검증하거나 내보냅니다.
Capital로 성공하기
Capital Harness Costing LD는 Capital Harness Designer LD 및 Capital Harness Analyzer 도구로 보완됩니다.
Capital Harness Costing LD는 어셈블리 노동 시간, 재료 수량, 하네스 도면의 비용 및 가격을 KBL/HCV 파일 형식으로 계산하는 애플리케이션입니다. 결과가 명확하게 정리되고 체계화되며, 각 하네스 엔티티의 모든 작업 단계를 추적할 수 있습니다.