NX 설계자는 설계 탐색 및 최적화 프로세스의 속도를 최대 90% 높여주는 NX Performance Predictor로 기존 도구 및 프로세스보다 빠르게 각종 옵션을 탐색할 수 있습니다. NX Performance Predictor를 사용하면, 설계 주기 초반에 시뮬레이션 기반 설계를 수행하는 것이 가능합니다. 설계자가 간단한 시뮬레이션을 할 수 있으므로, 시뮬레이션 엔지니어는 더 복잡한 시뮬레이션을 맡으면 됩니다. 게다가 해석이 Simcenter 3D와 연결되어 있으므로, 검증 대상 부품에 대한 심층 시뮬레이션을 진행하여 제조 단계를 준비할 수 있습니다.
NX Performance Predictor를 사용하면, 다양한 설계 및 재료 옵션을 살펴보는 과정에서 생성될 부품을 실시간으로 시뮬레이션하는 것이 가능합니다. 그러면 설계자가 최상의 결정을 내리는 것은 물론, 프로토타입 및 물리적 테스트 없이도 더 많은 개념을 탐색할 수 있게 됩니다.