바다에서 NX CAD로 구현한 선박 설계의 HD3D 렌더링

몰입형 CAD

NX Immersive Explorer

몰입형의 상호적인 VR 또는 데스크톱 환경에서 CAD 데이터를 시각화하고 검토할 수 있습니다. 물리적 프로토타입 제작에 리소스를 투입하기 전에 설계를 탐색하고 개발하며, 이 모든 작업이 완전히 몰입할 수 있는 포괄적인 환경 내에서 이루어집니다.

영상

NX Immersive Explorer

본 영상에서 NX Immersive Explorer에 대해 자세히 알아보십시오. 이 추가 모듈은 NX CAD 2023년 12월 이후 릴리스의 토큰 라이선스 정책(Value Based Licensing)을 통해 사용할 수 있습니다.

00:00
00:00

NX Immersive Explorer 이점

  • 설계 검토를 위해 3D 몰입형 환경 내에서 모델을 볼 수 있습니다
  • 핸드 컨트롤러를 사용하여 가상 공간에서 설계와 상호 작용할 수 있습니다
  • 모델의 단면을 보고 내부 구조를 파악할 수 있습니다
  • 설계와 환경을 자유롭게 이동할 수 있습니다
  • 실제 장면을 적용하여 주변 환경을 모델링할 수 있습니다
  • OpenXR을 통해 대부분의 VR HMD 키트를 표준으로 지원합니다

몰입형 설계 검토

설계 검토 시 모델과 상호 작용하고 탐색할 수 있는 3D 몰입형 환경을 경험해 보십시오. VR 헤드셋과 핸드 컨트롤러를 활용하여 이 몰입형 공간 내에서 CAD 모델을 탐색, 상호 작용, 검토할 수 있습니다.

NX CAD Immersive Explorer 공간에 표시된 포크리프트 팔이 부착된 노란색 트랙터의 몰입형 렌더링

환경 장면 모델링

창 왼쪽에는 NX CAD로 구현한 우주 로버 설계가 표시되어 있고, 창 오른쪽에는 NX Immersive Explorer에서 화성의 몰입형 환경에서 구현한 로버 설계가 표시되어 있습니다.

모델 시각화를 강화하고 주변 환경에 대한 장면 변경을 개선하여 설계에 컨텍스트를 추가해 보십시오. 이러한 설계 환경을 탐색하고 모든 방향으로 자유롭게 이동하거나 특정 위치는 물론 플랫폼으로도 즉시 이동할 수 있습니다.

설계 노트 마크업

몰입형 환경에서 설계 노트를 손쉽게 수집하고 팀 피드백을 검토할 수 있습니다. 몰입형 환경 내에서 마크업, 주석, 스티커 메모를 생성하여 설계 검토 중에 주석, 입력 내용, 알림을 수집합니다.

NX Immersive Explorer의 몰입형 격납고 환경에서 비행기 설계 화면으로 설계 검토에 대해 제안하는 도면과 스티커 메모가 있습니다.

핸드 컨트롤러 상호 작용

NX Immersive Explorer 환경의 eRod 차량 설계로, 설계를 가리키는 두 개의 핸드 컨트롤러가 화면에 표시됩니다.

핸드 컨트롤러를 사용하여 설계를 조작함으로써 설계 효율을 파악합니다. 효율적인 검토 워크플로를 탐색하고 모델뿐만 아니라 컴포넌트 잡기 및 재배치를 포함한 개별 파트와 몰입적 방식으로 상호 작용할 수 있습니다.

Assembly Navigator 디스플레이

몰입감을 높이기 위해 VR 모드에서 Assembly Navigator를 탐색하고 상호 작용할 수 있습니다. 이 시뮬레이션된 제어 디스플레이는 애플리케이션 내에 존재하며 컴포넌트를 이동, 회전, 확대/축소하는 기능을 제공합니다.

Assembly Navigator는 화성 환경의 eRod 설계와 함께 NX CAD NX Immersive Explorer 환경에서 열립니다.

모델 단면화

NX Immersive Explorer에 표시된 격납고 환경의 비행기 설계로, 승객 좌석이 있는 비행기 내부의 단면을 볼 수 있습니다.

모든 방향에서 어셈블리의 단면을 보고 파트의 내부 배열을 검토할 수 있습니다. 이 고유한 몰입형 도구를 사용하면 내부 특징형상을 더 정확하게 시각화하고 이해하는 동시에 전반적인 설계를 더 명확하게 구현할 수 있습니다.

설계 검토를 위한 스냅샷

현재 설계에서 DMU 스냅샷을 즉시 캡처하여 라이브러리에 저장할 수 있습니다. 스냅샷을 검색하면 캡처 시점에 보이는 모든 장면 데이터가 복원되며, 이는 설계 반복을 문서화하고 팀 검토 중에 모델을 다시 확인하는 데 유용한 도구입니다.

NX Immersive Explorer에서 가져온 스냅샷 라이브러리에는 마크업 및 스티커 메모를 포함한 비행기 설계의 6개 스냅샷이 포함되어 있습니다.

2D 모니터에서 몰입형 3D 경험

왼쪽에는 3D 설계가 있는 두 개의 NX CAD 창이 열리고 오른쪽에는 NX Immersive Explorer 환경이 열립니다. 로봇이 있는 공장의 설계가 표시됩니다.

헤드셋 없이 기존 2D 모니터를 사용하여 가상 3D 공간에서 모델을 시각화할 수 있습니다! 헤드셋 없이 가상 환경에 들어가 전체 화면 몰입형 장면을 탐색하여 설계에 대한 더 풍부한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

NX CAD 토큰 라이선스 정책(value-based licensing)

토큰 라이선스 기반의 NX Immersive Explorer

NX Immersive Explorer 모듈은 토큰 라이선스 정책(Value Based Licensing)을 통해 NX CAD에서 즉시 사용할 수 있습니다. 동적 NX 소프트웨어와 결합된 이 놀라운 수준의 시각적 충실도를 통해 사진처럼 사실적인 가상 세계에서 디지털 트윈을 자연스럽게 경험하고, 상호 작용하고, 검증할 수 있습니다.

사용자, 토큰, 제품 간의 관계를 보여주는 그래픽

NX Immersive Designer로 몰입도 향상

올해 말 출시를 앞둔 Siemens는 Sony와 협력하여 NX™ Immersive Designer 소프트웨어 전용 몰입형 엔지니어링 XR HMD(헤드 마운트 디스플레이)를 개발했습니다.

Sony HMD는 3D를 경험하고, 상호 작용하고, 협업하는 가장 정확하고 자연스러운 방법을 제공합니다. 동적 소프트웨어 및 하드웨어 통합과 결합된 놀라운 시각적 충실도를 통해 사용자는 가장 유연하고 원활한 워크플로로 몰입형 엔지니어링을 경험할 수 있습니다.

Siemens Xcelerator 포트폴리오 전체에서 사용되는 혁신적인 도구인 SONY HMD는 현실 세계와 디지털 세계 간의 격차를 해소하여 가능성을 확장합니다.

NX Immersive Designer 살펴보기

Sony XR 헤드 마운트 디스플레이에 대해 자세히 알아보기

Sony 3D 헤드 마운트 디스플레이를 착용한 남자