직관적인 CAD 환경에서 작업하여 다양한 사용 사례에 맞는 사실적인 렌더링을 생성하고 개발할 수 있습니다. 사용하기 쉬운 다양한 기능으로 렌더링의 최종 버전을 보다 효과적으로 제어할 수 있습니다. 이러한 렌더링을 부서 간 협업이나 고객을 대상으로 하는 중요한 영업 및 마케팅 시연에 사용할 수 있습니다.

NX Immersive Designer와 NX 제어를 위해 맞춤 제작된 Sony XR 헤드 마운트 디스플레이를 사용하여 산업 메타버스에서 3D CAD를 경험하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

직관적인 CAD 환경에서 작업하여 다양한 사용 사례에 맞는 사실적인 렌더링을 생성하고 개발할 수 있습니다. 사용하기 쉬운 다양한 기능으로 렌더링의 최종 버전을 보다 효과적으로 제어할 수 있습니다. 이러한 렌더링을 부서 간 협업이나 고객을 대상으로 하는 중요한 영업 및 마케팅 시연에 사용할 수 있습니다.

NX 및 Siemens Xcelerator에서 기본 제공되는 Siemens Visual Materials로 그래픽 기능을 한 단계 업그레이드하십시오. 1,000개 이상의 시각적 자료, 바로 사용 가능한 50개의 장면, UV 매핑 도구의 정확한 질감 표현 등을 제공하는 몰입형 및 렌더링 기능을 통해 일관성을 구현할 수 있습니다.

다양한 재료와 질감을 사용하여 제품의 여러 가지 모양을 생성한 다음 모양 관리자를 사용하여 저장합니다. 시각적 설계를 엔지니어링 및 소비자 시각 자료로 발전시키고 Teamcenter에서 생성한 모든 복잡한 변형을 관리할 수 있습니다. 사용 사례에서 팀이 평가할 수 있는 여러 가지의 모양 옵션이 필요한 경우 중요한 도구입니다.

Animation Designer를 사용하면 시퀀스의 모션 정의 및 재생 중에 애니메이션을 더 효과적으로 시각화할 수 있습니다. 정적 이미지가 어셈블리의 요소를 강조하기에 가장 좋은 방법이 아닌 경우가 있습니다. 다양한 기능을 활용하여 영업 및 마케팅 자료를 위한 최적의 애니메이션을 만들 수 있습니다.

NX 내의 3D 시각화 및 렌더링 도구를 활용하는 방법을 알아보십시오. 첫 번째 이미지를 생성하는 데 걸리는 시간을 최대 30%, 두 번째는 최대 90% 단축할 수 있습니다.


회사:JCB
업종:중장비
위치:로체스터, United Kingdom
Siemens Software:Geolus, NX, PLM Open, Teamcenter