포괄적인 통합 도구 제품군을 활용하여 NX CAD를 통해 고급 기계 설계를 생성하고 엔지니어링 프로젝트의 효율을 높이고 혁신을 촉진합니다. 강력한 파라메트릭 모델링과 직접 모델링으로 복잡한 컴포넌트와 어셈블리를 빠르게 반복합니다.
또한 NX CAD는 모션 해석, 응력 해석 등 고급 시뮬레이션 기능을 지원하므로 기계 작동을 검증하고 실제 조건에서 설계의 내구성을 평가할 수 있습니다.
NX CAD는 다른 Siemens 소프트웨어와 원활하게 통합되어 팀이 서로 쉽게 데이터를 교환하고 협업할 수 있으므로 컨셉 설계에서 제조에 이르기까지 모든 이해 관계자가 동일한 정보를 공유할 수 있습니다.
이 수상 경력에 빛나는 소프트웨어는 기어 설계, CAM 기능과 같이 기계 설계에 맞게 특별히 조정된 최첨단 기능을 갖추고 있으며, 많은 일상 작업을 자동화하고 기계에 바로 사용할 수 있는 코드를 생성하여 설계에서 생산에 이르는 시간을 크게 단축합니다. 판금 설계, 용접, 전기 배선 및 배관 라우팅 시에 특수 도구 세트와 NX 추가 기능을 활용할 수 있으며, 이는 복잡한 기계 프로젝트를 완료하는 데 매우 중요합니다. NX CAD 도구는 설계 프로세스를 가속할 뿐만 아니라 최종 제품의 정밀도와 맞춤화를 향상하여 특정 작업 요구사항에 맞는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. NX CAD를 사용하면 기계 설계의 한계를 뛰어넘는 기술을 손쉽게 활용하여 보다 효율적이고 견고하며 혁신적인 기계를 제작할 수 있습니다.