고급 계획 및 일정 관리 작업을 하는 여성

생산 계획 및 일정 관리

Opcenter Advanced Planning and Scheduling

APS(고급 계획 및 일정 관리) 소프트웨어 제품군으로 생산 계획 및 일정 관리를 최적화하면 효율적인 생산이 보장되고 다운타임이 최소화되며 고객 서비스가 개선됩니다.

Opcenter APS의 이점

Opcenter Advanced Planning And Scheduling(고급 계획 및 스케줄링) 소프트웨어를 사용하여 수개월, 수년을 내다보는 장기 전략 계획, 몇 주 단위의 중기 전략 계획, 상세한 순서 지정 및 일정 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

+25%

생산성

병목 현상을 감지하고 설정 시간을 단축하고, 기계와 도구 활용률을 높이며, WIP(Work-in-Progress)를 줄일 수 있습니다.

-50%

재고

낭비를 줄이고, 자원 부족 문제를 쉽게 식별하고, 물류와 생산 동기화를 최적화할 수 있습니다.

+50%

정시 납품

가용성과 효율성을 높이고, 리드 타임을 단축하고, 예측 목표를 순조롭게 달성할 수 있습니다.

고객 성공사례

Natural One

A bottle of Natural One juice is poured into a glass, next to various fruits and another unopened bottle of juice
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

회사:Natural One

업종:소비재 및 소매

위치:Sao Paulo, Brazil

Siemens Software:Opcenter APS

각 분야를 지원하는 솔루션

작업 관리자

정확한 예측을 통해 생산 수요를 충족하고 재고 수준은 낮게 유지하고 활용률은 높게 유지할 수 있습니다. 유연한 기능으로 막바지 변경 요청에도 대응할 수 있습니다.

영업

계획을 제어하면서 고객 요청에 신속하게 응답하고 고객 만족도를 유지할 수 있습니다. 생산 능력과 제약 조건의 균형을 맞추고 우선 순위를 정하는 방법을 파악할 수 있습니다.

재무

비용을 지속적으로 관리하고 계획 변경이 효율성과 재고에 미치는 영향과 새로운 자산과 리소스가 생산량에 미치는 영향도 파악할 수 있습니다.

Opcenter APS 제품 살펴보기

Opcenter Advanced Planning and Scheduling은 맞춤형 제품 계획 및 일정 관리 기능을 제공합니다. 이를 통해 리소스 사용과 정시 납품을 늘리고 재고와 낭비를 줄일 수 있습니다.

Teamcenter Share를 통한 차세대 협업

Siemens의 차세대 클라우드 기반 협업 솔루션인 Teamcenter Share를 통해 동료, 파트너, 고객과 안전하고 간편하게 즉시 협업할 수 있습니다.

Teamcenter Share for Opcenter APS에 대해 자세히 알아보기

자세히 알아보기