실시간 데이터 액세스 활용
모든 제조 현장 데이터의 자동 정규화를 통해 데이터 흐름 효율성을 극대화합니다. Opcenter Connect Electronics는 통합된 모듈형 소프트웨어 데이터 수집을 결합하고 정규화하여 제조 현장의 모든 프로세스 또는 기계에서 실시간 데이터를 수집합니다. 이를 통해 제조 현장과 사내 애플리케이션 간의 데이터 흐름이 완전하게 실행되어 시간과 노력을 줄일 수 있습니다.

Opcenter Connect Electronics는 SMT(표면 실장 기술), 테스트 및 검사 기계를 비롯한 모든 제조 현장 프로세스 또는 기계에서 실시간 데이터를 수집합니다.

Opcenter Connect Electronics는 기계 유형, 공급업체 또는 프로토콜에 관계없이 제조 현장의 모든 기계와의 스마트 연결을 지원합니다.
실시간 데이터 액세스 활용
모든 제조 현장 데이터의 자동 정규화를 통해 데이터 흐름 효율성을 극대화합니다. Opcenter Connect Electronics는 통합된 모듈형 소프트웨어 데이터 수집을 결합하고 정규화하여 제조 현장의 모든 프로세스 또는 기계에서 실시간 데이터를 수집합니다. 이를 통해 제조 현장과 사내 애플리케이션 간의 데이터 흐름이 완전하게 실행되어 시간과 노력을 줄일 수 있습니다.

기계 활용도 향상
사전 정의된 KPI(Key Performance Indicators)를 기반으로 병목 현상을 자동으로 파악합니다. Opcenter Connect Electronics는 프로세스, 라인 수준 및 공장 수준의 대시보드를 제공하여 병목 현상을 일으키고 생산 지연을 유발하는 기계를 파악합니다. 작업자는 필요할 때 수정하고 가능한 경우 조정하여 사이클 타임을 줄일 수 있습니다.

표면 실장 기술(SMT) 작동 지원
모든 SMT 기계와 기타 어셈블리 시스템 및 프로세스를 자동으로 지원합니다. Opcenter Connect Electronics는 PCB(인쇄 회로 기판) 등록, 스크린 인쇄, SPI(솔더 페이스트 검사), 접착제 배출, AOI(자동 광학 검사), ICT(회로 내 테스트) 등을 지원합니다.