Opcenter

Opcenter Execution Discrete

Opcenter Execution Discrete는 개별 제조 작업장 및 복잡한 어셈블리 작업을 위한 전용 MES(제조 실행 시스템)입니다.

에서 이 제품을 구매하는 방법을 알아보려면 당사에 문의하십시오.
국가 변경

제조 프로세스의 잠재적인 문제를 진단하는 품질 관리 엔지니어

전체 생산 프로세스에 대한 가시성 향상

증가하는 제품 라인의 관리
효율적인 고품질 생산을 조정하고 제품 포트폴리오와 제품 변형이 현저하게 확장되는 경우에도 생산 추적과 가시성을 완벽하게 제공합니다. 개별 제조 분야의 Siemens MES는 재구성 가능한 생산 장비 및 공장 레이아웃, 광범위하고 가변적인 BOM(Bill of Materials) 및 BOP(Bill of Process), 수많은 작업 주문 및 작업 주문 종속성 등 여러 차원에서 발생할 수 있는 새로운 복잡성을 관리하도록 설계되었습니다.

대규모 숙련 인력 관리
워크플로에서 수동 프로세스를 통해 최적으로 수행되는 단계의 효율성과 정확성을 보장합니다. 많은 개별 제조업체가 다른 산업에 비해 숙련된 노동력에 대한 의존도가 높기 때문에 MES를 통해 복잡한 노무 관리, 인간-기계 협업 프로세스, 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR) 도구 사용을 지원해야 합니다. 개별 제조 분야의 Siemens MES는 다음 기능을 지원합니다.

부적합 및 예외 관리 사용
검사 중에 감지된 모든 편차를 파악하고 해결합니다. Opcenter Execution Discrete는 지능형 오류 카탈로그를 사용하여 체계적인 문제 해결 프로세스와 그에 따른 수정 조치를 시작합니다. 편차가 감지되면 개별 제조 분야의 Siemens MES가 예외 관리 및 근본 원인 분석을 수행하고 부적합 사항을 수정할 수 있는 프로토콜을 제공합니다.

변경 관리 간소화
생산 실행이 시작된 후에도 변경 사항에 쉽게 적응할 수 있습니다. Opcenter Execution Discrete는 엔지니어링 또는 생산 변경 주문, 작업 주문, 변경의 영향을 받는 모든 재료, 컴포넌트 및 프로세스 간의 뒤얽힌 상호 연결을 처리하여 복잡한 변경 관리를 간소화합니다.

디지털 방식을 통한 광범위한 공급망과의 긴밀한 연결 사용
긴밀하게 동기화된 JIT/JIS(Just-In-Time/Just-In-Sequence) 생산성으로 공급망 전반에서 비용 효율성을 최적화합니다. Opcenter Execution Discrete가 고도로 계층화된 공급망을 통해 OEM에 가시성을 지원합니다. 공급업체의 경우, 개별 제조 분야의 MES는 복잡하고 쉽게 변경 가능한 생산 일정을 조정하고 여러 OEM 또는 계층 고객을 위해 생산된 각 컴포넌트를 확실하게 종추적합니다.

빅 데이터 활용
생산 현장에서 매일 생성되는 방대한 양의 증가하는 데이터 스트림을 파악하고 이 빅 데이터를 제조 인텔리전스 시스템에 제공하는 스마트 데이터로 변환합니다. Opcenter Execution Discrete는 이러한 급증하는 데이터를 처리하여 제조 현장의 다운스트림과 엔터프라이즈 시스템의 업스트림 모두에서 데이터를 집계하고 유의미하게 전달합니다.

혁신 기술 통합
전기화, 커넥티드 서비스, 자율 주행, 지속 가능한 설계 및 생산, 기타 혁신 기술 등 새로운 과제에 대응합니다. Siemens의 개별 제조 실행 시스템은 이러한 변화에 적응하는 데 필요한 강력하고 유연한 기능을 지원합니다.

개별 제조를 연구하는 직원
고객 성공사례 영상

Robopac

00:00
00:00

자동차 산업의 MES

자동차 산업은 다양한 린(Lean) 방법을 기반으로 형성되었습니다. MES를 통해 JIT(Just-In-Time) 및 JIS(Just-In-Sequence) 생산을 실행할 수 있습니다. 이와 같이 자동차 제조업체는 재료와 컴포넌트가 필요할 때 정확하게 생산 라인에 전달하여 생산을 최적화합니다.

항공우주 및 방위 산업의 MES

항공우주 및 방위 분야의 제조업체는 출시 시간 단축, 프로그램 성능 강화 및 품질 향상을 위해 부단히 노력하고 있습니다. PLM 소프트웨어와의 긴밀한 협업을 통해 소규모의 고변동 환경에서 유연하고 복잡한 어셈블리 프로세스를 성공적으로 관리할 수 있습니다.

30-day trial

Accelerate your time-to-market with the Manufacturing Execution System trial

A smart, connected factory can significantly improve manufacturing processes by efficiently managing programs to reduce time-to-market, enhancing manufacturing visibility through KPIs and advanced reporting, and optimizing resource allocation to maintain product quality. Explore the capabilities of our MES software with a free trial.

An exposed electric motor for an airplane

산업용 기계 산업의 MES

산업용 기계 및 중장비의 제조 프로세스는 작업 현장에서 MES를 구현하여 개선할 수 있습니다. 고객은 모든 생산 프로세스의 통합을 통해 실행 성능과 효율성, 유연성을 강화하고 출시 시간을 단축합니다.

MES의 사용자 지정

00:00
00:00

자세히 알아보기

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more about Teamcenter Share for Opcenter Execution

Opcenter에 대한 정보 및 지원

고객 지원

Siemens는 Opcenter 및 Siemens의 모든 제품에 대해 세계적 수준의 고객 지원을 제공합니다.

Opcenter 블로그

Siemens 블로그 사이트에서 Opcenter 소프트웨어의 최신 소식과 주요 내용을 확인할 수 있습니다.

Opcenter 커뮤니티

대화에 참여하거나 Opcenter 소프트웨어와 관련된 모든 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.