Simcenter E-Machine Design을 사용하면 템플릿 기반 사용자 인터페이스를 통해 전기 기계 설계를 빠르게 개발할 수 있으므로 개발 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
복잡성 모델링을 통해 정확도를 적절하게 조정
Simcenter E-Machine Design은 해석용 EMAG, 보정된 해석용 EMAG 또는 FEM(유한 요소법) EMAG 실험 중에서 선택할 수 있는 유일한 소프트웨어입니다. 이러한 다양성을 통해 성능 데이터 수집의 정확도와 시간을 설계의 적절한 단계로 조정할 수 있습니다.
사전 제작된 템플릿으로 더 빠르게 이동
FEM 전문가의 필요성과, 모델 설정, 메시 미세 조정, 원하는 실험 정의, 검토와 같은 복잡한 프로세스의 사용을 제거합니다. 대신, Siemens 템플릿 기반 소프트웨어를 사용하여 다양한 실험을 자동으로 실행할 수 있습니다.
아이디어를 시작하고, 명확하게 정의하고, 성능을 빠르게 검토하여 여러 물리적 프로토타입에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.
가능성을 탐색하는 포괄적인 솔루션
'작동 조건'에서 기계 성능을 검토할 수 있는 포괄적인 솔루션을 제공하는 유일한 제품입니다. 처음부터 자동적으로 결합된 자기 열 효과를 사용하여 잠재적인 오류를 방지할 수 있습니다. 결합을 위해 데이터 파일이나 지오메트리를 교환하지 않아도 되므로 잠재적인 사용자 오류가 제거됩니다.
이는 방사형 및 축방향 플럭스 기계 모두에 대해 매개변수화된 템플릿과 모델링 기능을 제공하는 유일한 기계 설계 도구입니다.
또한 E-Machine Design은 특별히 지정된 포털을 통해 Simcenter HEEDS 제품을 사용하여 최적화 또는 설계 탐색에 원활하게 연결됩니다.
Siemens Simcenter Xcelerator를 통한 통합 상태 유지
효율적이고 소음이 없는 고급 전기차를 생산하려면 모터와 하우징, 변속기 등을 연구하는 엔지니어 팀에서 차량의 전체 NVH 성능을 이해해야 합니다. Simcenter 도구는 이러한 모든 기능을 시뮬레이션할 수 있으며 기본 파일 형식을 통해 모든 엔지니어가 설계 업데이트를 사용할 수 있으므로 모든 사람이 항상 최신 파일로 작업할 수 있습니다.
전기 기계 설계 프로세스를 가속화, 혁신, 최적화하십시오
Simcenter E-Machine Design은 Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve, Simcenter MAGNET의 장점을 활용하여 전기 기계 실험을 복제하는 거대 기업을 위해 구축된 신제품입니다.