타이어 성능을 정확하게 표현해 방향 안정성, 제동 거리, 주행 편의성과 같은 중요한 차량 요소를 예측합니다. Simcenter Tire는 고도의 비선형적 타이어 특성을 효과적으로 정밀하게 모델링하므로 차량 동작을 보다 정확하게 보다 조기에 분석할 수 있습니다.
타이어의 힘과 모멘트 이해
타이어 성능을 모델링하려면 상당한 전문성과 전문화가 필요합니다. Simcenter Tire는 타이어의 힘과 모멘트를 정확하게 표현하는 일련의 도구를 제공하며 이 정보를 널리 사용되는 다양한 차량 성능 시뮬레이션 도구로 전파할 수 있습니다.
파제카 마법 공식의 글로벌 표준 구현
Simcenter Tire MF-Tire는 핸들링, 제어 프로토타입 제작 및 ADAS 해석을 위해 최대 8Hz의 정상 상태 및 천이 동작을 정확하게 시뮬레이션합니다. Simcenter Tire MF-Tyre는 모든 주요 차량 동적 시뮬레이션 패키지에서 사용할 수 있는 유일한 마법 공식 기반의 타이어 모델로, 회사 내부 및 회사 간의 표준화를 지원합니다.
올인원 타이어 모델을 사용하여 모든 차량 동역학 분석
Simcenter Tire MF-Swift는 회전 슬립 모델링, 타이어 벨트 동역학과 주차, 승차감, 도로 하중 예측 및 진동 해석을 위한 일반 3D 장애물 엔벨로핑을 통해 Simcenter Tire MF-Tyre를 확장합니다. 모듈식 설정은 모델 복잡성을 엔지니어링 문제에 맞게 조정하는 데 유용합니다. Simcenter MF-Swift는 3D 비포장 도로 시뮬레이션을 위한 시장에서 가장 빠른 타이어 모델입니다.
측정된 데이터에서 사용자 친화적인 타이어 모델 매개변수 식별
데이터 시각화, 데이터베이스 기능 및 고급 추정 기능이 포함된 사용자 친화적인 타이어 매개변수 식별 도구를 사용하여 측정된 데이터를 Simcenter Tire 모델과 함께 사용할 매개변수로 쉽게 변환할 수 있습니다. Simcenter MF-Tool을 사용하면 타이어 모델을 시각화, 조정 및 수정할 수 있을 뿐만 아니라 타이어 특성의 자동 배율 조정을 통해 타이어 공기압, 강성, 마찰 수준과 같은 타이어 상태 변화의 영향을 연구할 수 있습니다.
다양한 노면 유형에서의 타이어 성능 측정
Siemens는 소프트웨어 외에도 실제 타이어 성능을 측정하는 데 도움이 됩니다. Simcenter 테스트 트레일러는 건조한 길, 젖은 길, 눈길, 빙판길 등 다양한 상황에서 타이어가 도로에서 발휘하는 힘과 모멘트를 측정하도록 특별히 설계된 온로드 테스트 실험실입니다.
차량 동역학 시뮬레이션을 위한 고품질 타이어 모델 매개변수에 손쉽게 액세스
차량 동역학 시뮬레이션에 사용할 수 있는 기성품 비독점 타이어 모델 매개변수 세트(TIR 파일)가 있는 온라인 상점인 Tire Model Marketplace를 확인하십시오.