Simcenter Micred Powertester는 유효 전력 사이클링과 천이 열 특성화 및 열 구조 조사를 결합합니다. 장치를 장착하는 동안 비파괴 구조-기능 평가를 수행하여 장치에 대한 완전한 전기 및 구조 평가를 제공합니다.
신뢰할 수 있는 도구 사용
Simcenter Micred Powertester는 제조 현장에서 전력 컴포넌트의 가능한 고장 원인에 대한 자동 테스트 및 진단을 지원합니다. 소비자 가전과 산업용 전자 시스템의 에너지 수요가 증가하는 가운데, 전기 전자제품 컴포넌트 공급업체와 OEM은 항공, 전기차, 기차, 발전 및 재생 에너지 생산을 위해 고도로 안정적인 시스템을 제공해야 한다는 까다로운 과제에 직면해 있습니다. Simcenter Micred Powertester는 수만 개에서 최대 수백만 개의 주기 동안 모듈에 전력을 공급하는 동시에 실시간 작동 중 고장 진단 기능을 제공합니다.
실시간 고장 진단 수신
Simcenter Micred Powertester는 자동화된 전력 사이클을 실행하면서 실시간 작동 중 고장 진단을 위한 분석 데이터를 생성하는 실험실 환경 및 제조를 위해 제작된 유일한 기계입니다. 이 제품은 전력 전자 모듈을 사용하는 애플리케이션의 안정성을 테스트하기 위해 수명 주기 내내 테스트를 수행하도록 설계되었습니다.
프로세스 가속화
Simcenter Micred Powertester는 프로세스 중에 테스트를 진행 중인 장치를 제거할 필요 없이 동일한 기계에서 완전히 자동화된 전력 테스트 및 사이클링을 동시에 제공한다는 점에서 독보적입니다. 간편한 터치스크린 인터페이스로 제조 현장의 기술자 및/또는 실험실의 고장 해석 엔지니어가 사용할 수 있습니다.
차량용 IGBTS 특성화 - 고유한 비파괴 전력 사이클링 테스트 방법
이 백서에서는 열 경로의 이해, 고장 위험 감소, 고부하에서의 안정성 향상과 같은 중요한 요소를 특성화하기 위한 고유한 비파괴 전력 사이클링 테스트 방법에 대해 설명합니다.