고성능 실험실 데이터 수집
Simcenter SCADAS Lab은 채널 수와 관계없이 신호 컨디셔닝 및 뛰어난 처리량 성능을 제공하므로 채널 수가 많은 모드 테스트, 항공기 지상 진동 테스트, 음향 고속 처리량 또는 터빈 테스트와 같은 응용 분야에 매우 적합합니다. 뿐만 아니라 실험실 모빌리티 기능으로 이 시스템을 Simcenter SCADAS Mobile 또는 Simcenter SCADAS Recorder에 직접 연결하면 새로운 테스트 설정을 만들지 않고 추가 측정을 수행할 수 있습니다.
까다로운 실험실 테스트를 위한 확장 가능한 솔루션
광섬유 케이블을 사용하여 추가 슬레이브 프레임을 Simcenter SCADAS Lab에 쉽게 연결할 수 있습니다. 이러한 유형의 모듈 방식은 소음 및 진동 실험실에서 편리하게 사용할 수 있으며 1,000개 이상의 채널에 대해 다중 프레임 시스템을 구성할 수 있습니다. 개별 프레임을 기본-보조 구성으로 조합하여 단일 개체로 실행할 수 있습니다.
비용이 높은 항목을 안전하게 테스트
하드웨어 비상 정지 기능으로 Simcenter SCADAS Lab 시스템을 확장하여 진동 제어 응용의 프런트엔드로 만들 수 있습니다. 여기에는 테이퍼 시작 및 종료를 사용한 24비트 유효 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 출력이 포함됩니다. 이러한 출력에는 고급 동기화를 위한 상태 출력이 포함되며, 하드웨어 비상 정지 및 전력 감시 기능을 사용하여 안전을 제어할 수 있습니다.
Simcenter SCADAS 커뮤니티
Simcenter SCADAS에 대해 가능한 질문에 답하는 방대한 기술 문서를 수집하는 사용자 커뮤니티를 방문해 보십시오. 답변을 찾을 수 없는 경우 포럼에 질문을 올리십시오.