모든 현장 및 실험실 테스트 요구사항을 충족하는 완벽한 포트폴리오
Siemens SCADAS Mobile 하드웨어에는 공칭 배터리 자율성이 2.5시간이고 무게가 2.5kg인 초경량이지만 강력한 시스템부터 8개~216개의 채널을 단일 프레임에서 호스팅할 수 있는 노트북 크기의 시스템까지 모든 모바일 테스트 요구사항을 충족하는 다양한 시스템이 포함되어 있습니다.
현장에서 대규모 테스트 설정 구축
Simcenter SCADAS Mobile을 사용하면 여러 프레임으로 대규모 필드 테스트 설정을 구축하여 수백 개의 입력 채널을 포함하도록 모바일 측정을 확장할 수 있습니다. 모든 시스템은 측정 파일 하나에 저장된 완전히 동기화된 데이터를 사용하여 진정한 기본-보조 구성으로 작동할 수 있습니다. 광 케이블 연결을 통해 분산 수집이 이루어지며, 여러 프레임을 단일 측정 플랫폼으로 손쉽게 데이지 체인 방식으로 연결할 수 있습니다.
컴포넌트 인증 테스트
또한 Simcenter SCADAS Mobile 시스템을 확장하여 진동 제어 응용 분야 또는 작동 부하를 받는 개별 컴포넌트의 인증 테스트를 위한 프런트엔드로 만들 수 있습니다.
Simcenter SCADAS 커뮤니티
Simcenter SCADAS에 대해 가능한 질문에 답하는 방대한 기술 문서를 수집하는 사용자 커뮤니티를 방문해 보십시오. 답변을 찾을 수 없는 경우 포럼에 질문을 올리십시오.