자율적이고 스마트한 데이터 기록
임베디드 LAN(Local Area Network) 인터페이스를 통해 PC 또는 노트북으로 제어하는 프런트엔드 모드에서 LMS SCADAS Recorder를 작동하고, 데이터를 PC 및/또는 플래시 메모리 대용량 스토리지 장치에 병렬식으로 스트리밍할 수 있습니다. 이 프로세스를 사용하면 데이터를 처리하고 저장한 방식 그대로 실시간으로 시각화할 수 있습니다.
수집과 즉각적인 분석을 결합하여 기록되는 데이터의 품질 향상
무선으로 연결된 태블릿을 사용하면 데이터를 측정하면서 바로 검증할 수 있으므로 수집과 즉각적인 해석을 결합하여 기록되는 데이터의 품질을 높일 수 있습니다. 이러한 최첨단 원격 제어 시스템으로 데이터를 시각화하고 실시간으로 모니터링하면서 현장에서 설정을 조정할 수 있습니다.
테스트 요구사항에 맞는 규모로 투자
Simcenter SCADAS Recorder 시스템은 4개~24개의 채널을 호스팅하는 소형 시스템부터 단일 프레임에 216개 채널을 포함할 수 있는 대형 시스템까지 다양한 버전으로 제공됩니다. 또한 기본-보조 구성으로 다양한 시스템을 결합할 수 있습니다. 시스템의 높은 다양성과 모듈성 덕분에 요구사항에 맞게 확장 가능한 투자를 할 수 있습니다.
Simcenter SCADAS 커뮤니티
Simcenter SCADAS에 대해 가능한 질문에 답하는 방대한 기술 문서를 수집하는 사용자 커뮤니티를 방문해 보십시오. 답변을 찾을 수 없는 경우 포럼에 질문을 올리십시오.