뛰어난 성능의 견고한 설계
Simcenter SCADAS RS는 열악한 환경을 위한 견고함과 성능을 결합한 제품입니다. 다양한 다중 물리 센서를 정밀하게 조정하고 동기화합니다. 스마트 온보드 처리는 잘못된 데이터 캡처를 방지하고 현장 데이터 검증을 가능하게 합니다.
극도의 유연성
Simcenter SCADAS RS는 테스트 대상 장치를 최적으로 매칭하기 위해 중앙 집중형, 분산형 또는 결합된 토폴로지를 지원합니다. 측정값을 센서에 더 가깝게 분산하여 케이블 연결 비용과 복잡성을 줄이십시오. 추가 컨디셔닝 장치를 빠르게 삽입하여 12개에서 최대 1,000개 이상의 동기화된 채널로 확장할 수 있습니다. 하위 파트의 병렬 계측을 통해 설치 및 구성 시간을 줄이십시오.
탁월한 연결성
모든 장치에는 모바일, 태블릿 또는 데스크톱 등 어디에서나 안전하게 액세스할 수 있는 웹 기반 애플리케이션이 내장되어 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 측정값을 빠르고 쉽게 구성, 측정, 시각화, 분석 및 다운로드할 수 있으므로 데이터 수집이 최대한 간단해집니다.