제품을 즉시 테스트하여 문제를 해결
Simcenter SCADAS XS는 빠르고 신뢰할 수 있는 측정을 지원하며 즉각적인 조사, 진단, 문제 해결을 위한 태블릿이 함께 제공됩니다. Simcenter SCADAS XS는 소형으로 설계되어 한 손으로 편하게 들 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 온보드 데이터 스토리지와 하루 종일 사용할 수 있는 배터리 자율성을 갖추고 있어 테스트 효율을 높이는 데 필요한 유연성을 제공합니다.
녹음된 전체 사운드스케이프 재생
Simcenter SCADAS XS는 옵션인 Simcenter SCADAS 3D 바이노럴 헤드셋과 조합하여 비용 효율적인 스테레오 녹음과 아날로그, S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface Format) 또는 헤드셋 채널의 즉각적인 고품질 데이터 재생에 사용할 수 있습니다. 이러한 통합 재생 기능은 음향 품질을 쉽고 효과적으로 검증하는 방법을 제공합니다.
Simcenter SCADAS XS 시스템 확장
각기 다른 시스템을 개별 프런트엔드로 고려하는 분산된 테스트 설정으로 다양한 Simcenter SCADAS XS 시스템을 결합할 수 있습니다. 결합된 시스템은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1588 표준을 기반으로 PTP(Precision Time Protocol)에 따라 단일 측정 파일로 스트리밍하는 동안 시간 신호를 동기화합니다. 이 구성은 표준 이더넷 연결을 사용하여 케이블 길이가 50미터인 스타 토폴로지를 설정할 수 있습니다.
Simcenter SCADAS XS에 대해 더 자세히 알아보기
작지만 강력한 SCADAS XS 수집 시스템을 활용하여 테스트 목표를 달성하는 방법을 알아보십시오.