Simcenter

Simcenter Sound Camera system

원치 않는 소음원을 신속하게 추적하고 음향 문제를 빠르게 해결하여 제품 사운드 설계를 개선합니다.

에서 이 제품을 구매하는 방법을 알아보려면 당사에 문의하십시오.
국가 변경

Simcenter Sound Camera를 사용하는 기계 장비.

Simcenter Sound Camera를 선택해야 하는 이유

Simcenter Sound Camera는 제품 음향 설계를 개선합니다. 이 솔루션의 강력한 모듈식 설계는 원거리 및 근거리 음장에 관계없이 폭넓은 주파수 범위에 걸쳐 다양한 음원 위치 추적 애플리케이션을 지원합니다. 전용 소프트웨어는 실행과 동시에 즉시 결과를 보여줍니다. 명확한 그래픽 결과를 보여줌으로써, 유저가 빠르고 쉽게 분석 및 공유를 할 수 있도록 해줍니다. 엔지니어링 통찰력 향상을 위해, Simcenter Sound Camera 하드웨어를 Simcenter Testlab 소프트웨어와 조합할 수도 있습니다.

음향 문제 해결 가속화
고 사양의 디지털 마이크로폰이 장착된 어레이 모듈은 소음원 대상체에서 발생하는 모든 소음원의 위치를 즉각적으로 보여줍니다. 이 제품은 전문가뿐만 아니라 비전문가도 쉽게 사용이 가능합니다. 사용자는 올바른 문제를 해결하고 있는지 확인할 수 있으므로 음향 문제를 더 신속하게 해결할 수 있습니다.

강력한 디지털 어레이 사용
이 시스템은 다양한 솔루션으로 사용 가능하도록 설계되었으며, 탈부착 가능한 암이 장착되어 있어 여러 가지 테스트 조건에서 작업할 수 있는 뛰어난 도구입니다. 모든 전자장치가 어레이 안에 통합되어 있습니다. 어레이는 하나의 케이블로 소프트웨어에 직접 연결됩니다. 어레이는 소음원 계측 대상체까지의 거리를 자동으로 측정합니다.

이 어레이는 무게가 가벼운 알루미늄으로 견고하게 설계되었고 충격에 강합니다. 또한, 편안하게 손에 들고 계측이 가능합니다. 가볍지만 견고한 포장으로 장비를 쉽고 안전하게 운송할 수 있습니다.

실시간 대화형 해석에 액세스
Simcenter Sound Camera는 시작 후 즉시 결과를 보여줍니다. 하나의 시트로 구성된 소프트웨어는 명확한 그래픽 결과를 보여줌으로써, 사용자가 빠르고 쉽게 분석 및 공유를 할 수 있도록 해줍니다. 별도의 교육 없이 사용이 가능합니다. 주파수 범위, 디스플레이 세팅, 평균 기법을 변경해 가며 실시간으로 소음원 위치 파악이 가능합니다. 소음원 위치가 변경되면 소음원 위치 파악 디스플레이에 업데이트되므로 더욱 빠르게 확인 및 분석이 가능합니다.

음원 위치 추적으로 광부의 청각 보호

Simcenter 솔루션은 테스트 및 측정 시간을 크게 단축하고 비용을 절감했으며 광산 회사가 더 빠르고 효율적으로 안전한 작업 환경을 구축할 수 있도록 지원했습니다.

Simcenter Sound Camera 기능

음원 위치 추적

Simcenter Sound Camera로 음원을 정확하고 직관적이며 빠르게 시각화할 수 있습니다. 이 솔루션으로 가장 중요한 소음 문제에 초점을 맞추고 있는지 즉시 확인할 수 있습니다. 당사의 모듈식 디지털 및 아날로그 마이크 어레이는 음향 문제 해결에서 음력 순위 및 공력음향 풍동 테스트에 이르기까지 광범위한 애플리케이션을 지원합니다.

음원 위치 추적에 대해 자세히 알아보기
웨비나 보기

Simcenter Sound Camera로 음원 위치를 추적하는 엔지니어.