테스트 효율성을 높이고 더욱 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. Simcenter Testlab 소프트웨어 제품군은 Simcenter SCADAS 데이터 수집 하드웨어 시스템과 원활하게 통합되며, 성능 엔지니어링 과제에 대응하기 위한 미래 지향적인 투자 또는 보다 민첩하고 확장 가능하며 유연한 장기 솔루션이 될 수 있습니다. 소음, 진동 및 내구성 엔지니어의 광범위한 테스트 요구사항을 충족합니다.
내장된 워크플로를 통한 생산성 향상
Simcenter Testlab은 고유한 워크플로 기반 인터페이스를 통해 사용 편의성, 생산성 및 데이터 일관성에 대한 새로운 표준을 제시합니다. 이 소프트웨어는 사용자에게 테스트 캠페인의 단계를 안내하면서 측정 및 해석을 위한 최적의 설정을 제시합니다. 서로 다른 애플리케이션 간의 원활한 데이터 공유는 엄청난 효율성 향상을 제공합니다. 내장된 수집 중 해석 기능은 테스트 프로세스를 가속화하고 최적의 데이터 품질을 보장합니다.
소음 및 진동 문제의 원인으로 바로 안내
Simcenter Testlab은 종합적인 해석 기능을 사용하여 사용자를 문제의 원인으로 바로 안내합니다. 따라서 테스트 팀이 설계 문제를 효율적으로 해결하고 문제의 근본 원인을 소스까지 직접 추적할 수 있습니다. 가능한 수정 사항을 신속하게 평가하고 문제를 효과적이고 비용 효율적으로 신속하게 해결할 수 있는 간편한 what-if 분석을 지원합니다.
변화하는 테스트 세계에서 잠재력 실현
Simcenter Testlab은 기존 컴포넌트를 테스트하고 경쟁 제품을 벤치마킹함으로써 시뮬레이션 프로세스에 데이터를 프런트로드하는 데 광범위하게 사용됩니다. 또한 가상 모델을 업데이트하기 위한 로딩 정보와 피드백을 제공합니다. 그리고 가상으로 모델링하기에 너무 복잡한 컴포넌트 및 하위 어셈블리에 대한 테스트 파생 모델을 제공하는 데 체계적으로 사용됩니다. Simcenter Amesim 소프트웨어에 쉽게 통합할 수 있는 Simcenter Testlab 소프트웨어는 가상 시뮬레이션을 효율적이고 사실적으로 만드는 데 중요한 지원을 제공합니다. Simcenter Testlab 라이선싱 옵션은 구매, 1년 이상 구독, 가치 기반 라이선싱을 통해 소프트웨어 사용을 실제 요구사항에 맞게 확장하는 옵션으로 테스트 사용자의 생산성을 높이는 데 필요한 유연성을 제공합니다.
Simcenter Testlab으로 테스트 효율성 및 제품 혁신 향상
본 웨비나에서는 효율성과 제품 혁신을 향상시켜 데이터 수집, 분석 및 모델링을 위한 소프트웨어인 Simcenter Testlab을 사용하여 오늘날의 엔지니어링 과제를 해결하는 방법을 소개합니다.