Simcenter Testxpress는 타협 없는 소음, 진동 및 내구성 해석 솔루션이며, 기존 해석기의 사용 편의성에 고급 측정 시스템의 고속 성능과 측정 품질이 결합된 솔루션입니다. 이 솔루션은 광범위한 진동 및 음향상의 ISO 표준을 위한 완벽한 솔루션이며 사용이 쉬운 인터페이스를 자랑합니다. Simcenter Testxpress는 40년간의 엔지니어링 경험이 집대성되어 있으며 확장 가능한 테스트 및 엔지니어링 솔루션으로 구성된 완벽한 포트폴리오의 일부입니다.
문제 해결에서 인증 테스트까지 생산성 최적화
Simcenter Testxpress는 문제 해결, 확인 작업, 모바일 테스트 또는 적격성 및 인증 테스트 등과 같은 다양한 유형의 진동, 음향 또는 내구성 관련 작업에 대한 사용 편의성과 최적의 생산성을 위해 설계되었습니다. Simcenter Testxpress는 자동차 제조 또는 백색 가전에서 기계류 컴포넌트 또는 업무용 전자 장비에 이르는 모든 산업 요구에 대응합니다. 직관적인 사용자 인터페이스가 여러 언어로 제공되며 시스템이 모든 관련 매개변수를 표시합니다. ISO 인증 테스트의 경우 ISO 표준의 모든 점검 사항 및 요구사항이 소프트웨어 안에 하드 코딩되어 있으므로 사용자는 세부사항에 신경쓰지 않아도 됩니다. 버튼 몇 개만 클릭하면 ISO 표준화 보고서가 생성되어 경험이 없는 작업자도 테스트를 수행할 수 있습니다.
대화식 화면 레이아웃을 통해 사용자는 데이터를 드래그앤드롭하고 디스플레이를 추가하고 측정값을 쉽게 비교할 수 있습니다. 그러면 학습 곡선이 단축되고 효율성이 최적화됩니다.
더 빠른 테스트와 더 간편한 진단 활용
최적의 생산성을 위해 설계된 Simcenter Testxpress는 수집 및 해석 기능을 적절하게 결합해 제공합니다. 시스템은 즉각적인 결과를 보여주며 백업 또는 추가 포스트프로세싱을 위한 원시 시간 데이터를 저장합니다. Simcenter Testxpress는 필터링, 평활화, 평균화 및 채널의 수학적 조합과 같은 고급 온라인 도구에 대한 손쉬운 액세스를 제공합니다. ISO 인증 테스트를 위한 특정 솔루션과의 조합으로 모든 일일 작업을 위한 완전한 플랫폼을 제공하며 다음을 지원합니다.
- 화면에 실시간 결과를 표시하는 동시에 FFT(Fast Fourier Transform), 오더, 옥타브, 카운팅 함수 및 처리량을 병렬로 수행
- 즉시 데이터 품질 확인 – 측정 중에 문제 진단
문제 해결 및 인증 테스트를 위한 이상적인 도구 확보
Simcenter Testxpress는 측정 설정 및 전용 포스트프로세싱부터 MS Office에서 최종 보고서 생성에 이르는 특정 측정 캠페인을 자동화해주는 강력한 성능을 제공하여 다음을 지원합니다.
- 수집부터 보고까지 측정 절차 자동화
- 측정 캠페인 미리 준비, 설정 및 실행 시간 단축
- 인증 테스트를 위해 미리 정의된 ISO 템플릿 사용
- 데이터 품질과 일관성을 보호하기 위해 중요 매개변수 잠금
Simcenter Testxpress에 대해 더 자세히 알아보기
Simcenter Testxpress가 제품의 소음, 진동 및 내구성을 검증하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.