도시 지역에서 교통 소음은 수백만 명의 일상 생활에 영향을 미치고 잠재적으로 건강과 웰빙을 저해하는 불편함의 주요 원인이 될 수 있습니다. 더욱 조화로운 생활 환경을 조성하고 소음 노출 위험을 줄이기 위해 입법자들은 허용 가능한 배출 수준을 확립하고 PBN(가속 주행 소음) 수준에 제한을 부과하기 위해 노력하고 있습니다. ISO 인증 표준은 차량이 정해진 법규를 준수하는지 확인하는 데 사용됩니다. 이러한 유형의 인증은 트럭, 버스, 오토바이, 승용차 및 레저용 차량을 포함한 모든 유형의 도로 차량에 필요합니다.
하이브리드 차량 및 전기차의 경우 최소 소음 배출을 측정하기 위한 새로운 표준이 마련되었습니다. 이러한 차량에는 외부 소음을 추가하여 보행자의 안전을 보장하는 AVAS(Acoustic Vehicle Alerting Systems)가 탑재되어 있습니다. Siemens는 신뢰할 수 있는 데이터 수집을 위한 완벽한 모듈식 하드웨어 포트폴리오와 포괄적인 가속 주행 소음 엔지니어링 소프트웨어를 제공합니다. 이 두 가지의 조합은 정확성과 효율성을 향상할 뿐만 아니라, 주요 소음에 기여하는 근본 원인을 정확히 찾아냄으로써 인증 절차 이상의 엔지니어링 인사이트를 제공합니다.