농업, 건설업 및 광산업 장비에서 실제 하중 데이터의 수집은 가상 기계와 물리적 기계의 성능 검증을 위해 매우 중요합니다.
현장 테스트 조건은 극한의 온도, 습기, 진흙, 먼지, 높은 충격 및 진동 수준으로 인해 장비를 막론하고 문제가 발생할 수 있는 가장 어려운 조건 중 하나입니다.
기한이 임박한 상황에서는 처음부터 끝까지 운영 프로세스를 최적화하여 수집 캠페인의 속도를 높여야 합니다. 측정하는 동안 최대한 많은 물리적 현상을 동시에 포착할 수 있어야 합니다.
현장 작업에는 소규모에서 대규모 채널 수까지의 확장성, 유연성, 가능한 모든 방식으로 장비 계측 및 장착할 수 있는 시스템이 필요합니다. 사용자는 사무실, 성능 시험장 등 어디서나 또는 원격 네트워크를 통해 스마트폰을 포함한 모든 장치에서 연결할 수 있어야 합니다. 현장 작업자에게는
엔지니어링 인사이트, 탁월한 데이터 품질, 온보드 성능을 제공하여 현장을 떠나기 전에 올바른 데이터를 캡처할 수 있는 시스템이 필요합니다.
Siemens의 견고한 데이터 수집 시스템은 언제 어디서나 정확한 다중 물리 측정을 구현합니다. 견고한 설계, 뛰어난 유연성, 우수한 성능 및 탁월한 연결성으로 가장 까다로운 테스트 캠페인을 더 빠르고
비용 효율적으로 실행할 수 있습니다.
내구성 엔지니어링 인사이트 확장
본 웨비나에서 내구성과 유연성이 높은 다중 물리 데이터 수집 시스템을 통해 중장비 기계 개발에 드는 시간과 비용을 절약하는 방법을 알아보십시오.