RLDA(도로 하중 데이터 획득)는 특정 주행 프로파일을 복제하여 예상 시장의 공공 도로나 성능 시험장에서 정확한 차량 응답을 측정하는 탁월한 방법입니다. 이는 성공적인 차량 내구성 엔지니어링을 위한 중요한 출발점입니다.
오늘날 내구성 시험 팀은 가능한 한 많은 차량에 대해 고품질 데이터를 최대한 빠르게 제공해야 한다는 엄청난 압박을 받고 있습니다. 복잡하고 시간이 많이 걸리는 기존 시스템을 사용하면 때때로 스트레스를 받을 수 있습니다. 이것이 바로 점점 더 많은 팀이 RLDA 솔루션과 같은 최신 방식으로 전환하는 이유입니다. RLDA는 극한의 시험 조건에서 신뢰할 수 있는 데이터를 획득할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 시험 유형을 쉽게 설정할 수 있도록 범용 신호 컨디셔닝이 포함되어 있습니다. 컴팩트하고 설치가 간편한 RLDA는 다양한 아날로그 및 디지털 센서와 인터페이스하며 유연한 채널 수를 제공합니다.
이 솔루션은 기술자 친화적이며 처음부터 정확한 측정을 제공하여 전체 내구성 획득 프로세스 전체에서 초보자와 숙련된 사용자 모두를 원활하게 안내합니다.
내구성 시험을 위한 Simcenter Testlab Neo
Simcenter Testlab Neo의 내구성 시험 기능에 대해 자세히 알아보십시오.