Simcenter EMAG(전자기) 시뮬레이션 솔루션에는 전체 설계 주기를 위한 전용 발전기 및 전기 모터 설계 소프트웨어가 포함되어 있습니다. Simcenter 시뮬레이션은 빠른 해석 등가 회로와 정확한 자동 FEA(유한 요소 해석) 시뮬레이션부터 상세 설계 검증을 위한 심도 있는 다중 물리 시뮬레이션에 이르기까지 다양합니다. 개발 단계에 따라 속도와 세부 사항을 조절하여 작업할 수 있으며, 다음 단계로 넘어갈 때 선택한 사항을 수정할 수 있습니다.
모든 일반 모터 유형을 포함하는 템플릿 기반 인터페이스로 시작합니다. 매개변수화된 템플릿을 사용하여 로터와 고정자의 지오메트리를 맞춤화합니다. 이를 통해 몇 분 안에 초기 설계를 구현할 수 있습니다. 분석 솔버를 사용하여 이 설계의 EMAG 성능을 신속하게 테스트 및 조정하고 다시 테스트할 수 있습니다. 조기 다중 물리 해석을 통해 잠재적인 EMAG 또는 열 결함을 최대한 빨리 찾을 수 있습니다. 그런 다음 설계를 FEA 모델로 렌더링하여 전체 NVH(소음, 진동, 충격) 연구를 포함한 상세한 EMAG 또는 다중 물리 해석을 완료합니다.
Simcenter E-Machine Design에서 Simcenter 3D, Simcenter Amesim, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter HEEDS에 이르는 기본 연결을 통해 필요한 변속기를 사용하거나 전체 시스템의 일부로 모터를 테스트하고 시스템의 일부로 설계를 각각 최적화할 수 있습니다.
전기 기계 설계 프로세스를 가속화, 혁신, 최적화하십시오
Simcenter E-Machine Design은 Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve, Simcenter MAGNET의 장점을 활용하여 전기 기계 실험을 복제하는 거대 기업을 위해 구축된 신제품입니다.