편안함과 핸들링처럼 상충되는 성능 특성뿐만 아니라 안정성, 민첩성, 운전성 및 연비의 균형을 맞춥니다. 전기 섀시 시스템의 사용과 함께 능동 제어 장치의 통합이 증가하면서 엔지니어링 작업이 더욱 복잡해졌습니다.
Simcenter는 컨트롤러 모델과의 원활한 통합 및 상호 시뮬레이션 기능 덕분에 이러한 모든 메카트로닉 시스템의 다중영역 특성을 다루는 차량 및 섀시 컴포넌트 개발을 위한 통합된 접근 방식을 제공합니다. 시스템 시뮬레이션 접근 방식은 엔지니어가 섀시 컴포넌트 및 레이아웃에 대한 설계 의사 결정을 프런트로딩할 수 있도록 지원하며, MiL(Model-in-the-Loop), SiL(Software-in-the-Loop)에서 HiL(Hardware-in-the-Loop)까지 설계 및 검증 프로세스 전반에서 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 따라서 엔지니어링 브랜드 가치를 유지하거나 향상시키면서 차량 시스템 동역학 및 섀시 컴포넌트의 성능 목표를 보다 빠르게 달성할 수 있습니다.