Simcenter를 활용해 동급 최강의 시뮬레이션 기술을 활용해 보십시오. 이 플랫폼에는 잘 알려진 솔버, 심도 있는 성능 해석 기능, 강력한 이산 분할 및 동시 처리 기능을 비롯한 여러 가지 수치 기능이 포함돼 있습니다. 또한 Simcenter는 다양한 모델 간소화 도구로 향상되고 실시간 호환 라이브러리를 갖춘 덕분에 모든 MiL(model-in-the-loop), SiL(software-in-the-loop) 및 HiL(hardware-in-the-loop) 단계를 포괄할 수 있습니다. 최소 12개의 실시간 대상에 Simcenter 모델을 내보낼 수 있습니다.
사용자 친화적인 FEA(유한 요소 해석)/FEM(유한 요소법) 및 CAD(Computer-Aided Design) 가져오기 기능과 CFD(전산 유체 역학) 또는 MBS(다중 바디 시뮬레이션) 도구와 함께 다양한 전용 인터페이스를 통해 원활한 1D/3D 통합이 보장됩니다. Simcenter는 FMI(Functional Mock-up Interface) 표준의 모든 커플링 모드를 지원합니다. 일반적인 상호 시뮬레이션 인터페이스를 사용하면 자체 개발 코드나 레거시 코드와의 커스텀 커플링이 가능합니다. 또한 Modelica 언어 지원은 단일 플랫폼 내에서 최고의 인과 모델링 접근 방식과 비인과 모델링 접근 방식을 결합할 수 있는 중요한 이점을 제공합니다.
CAE Value AB를 위한 제공
CAE Value AB의 수석 기술 컨설턴트인 Eric Wendeberg와 Kim Bladh가 Simcenter Amesim과 Simcenter HEEDS를 사용하여 하이브리드 차량의 다중 속성 균형을 수행하는 방법을 설명합니다.