패키지 옵션을 살펴보고 Solid Edge를 시작하는 방법을 알아보십시오.
Solid Edge 라이선스는 Solid Edge XaaS, Solid Edge XaaS 유동 또는 Solid Edge X 라이선스 유형으로 온라인으로 구매할 수 있습니다.
Solid Edge XaaS 및 Solid Edge X는 추가 제품에 액세스할 수 있도록 Solid Edge 토큰 라이선스 정책(value-based licensing) 토큰 팩을 지원합니다. 추가 제품도 별도의 라이선스로 구매할 수 있습니다.
Solid Edge 토큰 라이선스 정책(value-based licensing)을 사용하면 필요할 때 원하는 특정 기능을 추가하도록 선택할 수 있습니다. Solid Edge XaaS 구독을 통해 제공되는 이 유연한 라이선스 옵션을 선택하면 Generative Design Pro, Point Cloud 시각화, 전기 라우팅, PCB 협업, 고급 PMI, 시뮬레이션 및 Solid Edge XpresRoute와 같은 강력한 도구에 즉시 액세스할 수 있습니다. 유연한 토큰 시스템을 통해 사용자는 필요에 따라 추가 제품을 쉽게 조합할 수 있습니다.
Solid Edge XaaS 토큰 라이선스 정책(value-based licensing) 토큰은 25개 및 50개 팩으로 온라인에서 구매할 수 있습니다.
Solid Edge X 토큰 라이선스 정책(value-based licensing) 토큰은 10개, 25개, 50개 팩으로 온라인에서 구매할 수 있습니다.
온라인으로 구매할 수 있는 Solid Edge X 추가 기능은 다음과 같습니다.
• Solid Edge X Piping Library
• Solid Edge X Routing Piping and Tubing
Solid Edge 라이선스는 온라인, 신용카드, POA(분할 결제) 또는 견적 요청으로 구매할 수 있습니다. Solid Edge 라이선스는 등록된 파트너를 통해서도 구매할 수 있습니다. 자세한 내용은 문의해 주십시오.
운영 체제 요구사항 및 정보
Solid Edge 2024는 다음에서 실행하도록 인증되었습니다.
• Windows 10 Enterprise 또는 Professional(64비트만 해당) 버전 20H2 이상
• 또는 Windows 11 Enterprise 또는 Professional 버전 21H2 이상
• Internet Explorer 11
Solid Edge는 특정 브라우저에 의존하지 않으며 Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 등 최신 인기 브라우저에서 인증되었습니다.
• Microsoft Office 2019, 2021 및 Microsoft Office 365 Business
참고:
• Windows Home Edition은 지원되지 않습니다.
• 서버 운영 체제에서 Solid Edge를 실행하지 않는 것이 좋습니다.
• Solid Edge는 Microsoft가 해당 운영 체제에 대한 주요 지원을 중단한 직후 해당 운영 체제에 대한 새 릴리스 인증을 중단합니다. Microsoft는 2015년 1월에 Windows 7에 대한 주요 지원을 중단했습니다. Microsoft는 2018년 1월 Windows 8.1에 대한 주요 지원을 중단했습니다. 따라서 Solid Edge는 더 이상 Windows 7 또는 Windows 8.1에 설치할 수 없습니다.
하드웨어 시스템 요구사항
권장 시스템 구성
• Windows 10 Enterprise 또는 Professional(64비트만 해당) 버전 20H2 이상
• 설치에 필요한 9.0GB의 디스크 공간(필수 구성 요소 포함)
• 32GB RAM 이상
• 트루 컬러(32비트) 또는 1,600만 컬러(24비트)
• 화면 해상도: 1920 x 1080
• 비디오 RAM: 2GB
최소 시스템 구성
• Windows 10 Enterprise 또는 Professional(64비트만 해당) 버전 20H2 이상
• 설치에 필요한 9.0GB의 디스크 공간(필수 구성 요소 포함)
• 상업용 사용자의 경우 16GB RAM, 교육용 사용자의 경우 8GB RAM
• 65K 컬러
• 화면 해상도: 1920 x 1080
Solid Edge 또는 유지보수 팩을 설치한 후 시스템을 재부팅하십시오.