A Simatic S7-1500

Teamcenter

지속 가능한 제품 개발

포괄적인 친환경 디지털 트윈으로 지속 가능성을 위한 설계, 조달 및 제조를 수행하십시오.

클라우드 PLM의 가치 계산

Forrester Consulting 연구 - Siemens Teamcenter X의 Total Economic Impact™

지구 친화적이고 규정을 준수하는 제품 개발

지속 가능한 제품 개발을 통해 제품 라이프사이클의 모든 단계에서 환경 데이터를 제품 데이터와 통합합니다.

Design with sustainability in mind

Teamcenter helps you design to reduce environmental impacts across the entire product lifecycle — from raw material extraction to end-of-life. AI-powered PLM predicts environmental performance using historical data and supply chain insights. Run what-if simulations in the design phase to balance sustainability, cost, and risk. Generate automated ISO-grade LCAs and standards-ready reports (PCF, PEF, EPD).

탄소 발자국을 보여 주는 차트 그림입니다.

라이프사이클 초기의 재료 및 물질 관리

제품의 재료 구성을 물질 수준까지 제어하고 추적합니다. 제품 내 유해물질의 사용을 제한하고 규제 지침(REACH, RoHS, 분쟁 지역 광물질 등) 내에서 규정 위반 위험을 줄일 수 있습니다. 지속 가능성 목표를 지원하여 혁신적이고 친환경적인 제품을 개발하면서 비즈니스를 성장시키고 고객 충성도를 높일 수 있습니다.

재료 및 물질을 관리하는 방법에 대한 그림입니다.

제품의 탄소 발자국 계산

제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 제품 비용과 탄소 발자국을 분석하여 친환경 설계 전략에서 경쟁 우위를 확보하십시오. 탄소 발자국 표준(ISO 14067) 및 GHG 프로토콜에 따라 탄생부터 출시까지 제품에서 발생하는 온실 가스(GHG) 배출량을 계산합니다. 최적화 이니셔티브는 제품 비용과 CO2e 배출량의 상충 관계 분석을 기반으로 합니다.

공급업체 선언의 수집 및 검증

규정 준수 요구 사항을 충족하기 위한 공급업체의 선언 데이터를 수집하고 검증합니다. Teamcenter는 IPC-175x 및 CMRT 같은 산업 표준 뿐만 아니라 IMDS(International Material Data System) 및 BOMcheck와 같은 공급업체 재료 데이터 포털과의 통합을 지원합니다. 규정 준수 이니셔티브를 충족하고 제품을 전체적으로 보는 데 필요한 정확하고 중요한 공급망 데이터를 동기화 및 교환할 수 있습니다.

옆에 체크리스트가 있는 카메라 그림

제품 규정 준수 등급 산정 및 보고를 통한 위험 감소

제품에서 우려되는 물질을 식별해서 추적하고 보고하여 벌금, 시장 제한, 브랜드 손상의 위험을 최소화합니다. REACH, RoHS 및 분쟁 광물과 같은 전 세계의 환경 및 사회적 규정에 대해 등급을 매기고 보고합니다. 자체 사양을 만들어 향후 규제에 선제적으로 대응합니다. 항상 제품 규정 준수 상태를 명확하게 파악합니다.

보고서 그림

업계 최고의 PLM 솔루션

사용자는 Teamcenter를 사용하여 성능과 적응성을 높이고 원활한 라이프사이클 협업을 구현할 수 있습니다.
Case study

Leica Geosystems

Leica Geosystems achieves sustainability goals

회사:Leica Geosystems

위치:Heerbrugg, Switzerland

Siemens Software:Teamcenter

2023 Realize LIVE 이벤트에 사용하는 어두운 배경의 인피니티 로고

Realize LIVE 2025에 참여하기

Teamcenter의 최신 정보를 확인하고 동료들과 교류하며 성공 사례를 공유하십시오.

자세히 알아보기