Opracowana przez firmę Siemens implementacja oprogramowania podstawowego w standardzie AUTOSAR Classic.

Oprogramowanie Capital Embedded AR Classic to nasza implementacja platformy AUTOSAR Classic. To rozwiązanie jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed firmami z branży motoryzacyjnej borykającymi się z coraz bardziej złożonymi problemami dotyczących oprogramowania wbudowanego. Oprogramowanie wyższej jakości umożliwia szybsze wprowadzanie produktów na rynek.
Spełnienie potrzeb w zakresie oprogramowania AUTOSAR Classic
Wdróż Capital Embedded AR Classic, naszą skalowalną platformę oprogramowania AUTOSAR Classic, zgodną z normą ISO 26262 do poziomu ASIL D i zapewniającej obsługę najnowszych wersji AUTOSAR Classic, w tym 4.3.1 i 20-11.
Niezawodna obsługa protokołów komunikacyjnych
Uzyskaj wsparcie implementacji dla protokołów LIN, CAN/CAN-FD, Ethernet i FlexRay. Nasze rozwiązanie powstało na podstawie wieloletniego doświadczenia w zakresie funkcji komunikacyjnych w pojeździe.
Efektywny rozwój systemów wbudowanych
Zapewnij sprawne wdrożenie bramy do systemów magistralnych. Oprogramowanie zapewnia obsługę wielu rdzeni procesorowych, komponentów oprogramowania (SWC) oraz dystrybucję oprogramowania podstawowego (BSW) na wielu partycjach.
Wykonywanie aplikacji krytycznych pod względem czasowym
Użyj opcji profilowania, aby zapewnić terminowe wykonanie.
Proces projektowania dostosowany do potrzeb
Wykorzystaj skalowalność, aby uzyskać platformy o niewielkich rozmiarach i wysokiej wydajności.
Dostęp do dodatkowych korzyści
Są dostępne rozszerzenia dostosowane do potrzeb producentów OEM, z uwzględnieniem wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa.
Korzyści z interakcji między produktami
Użyj zautomatyzowanego procesu, aby uprościć konfigurację elektronicznej jednostki sterującej (ECU) przy użyciu oprogramowania Capital Embedded Integrator AR Classic.