Bardziej inteligentne łańcuchy dostaw pozwalają przeciwdziałać rosnącym kosztom logistyki, które mogą wynosić od 10% do 20% wydatków przedsiębiorstwa. Każda sieć logistyczna jest wyjątkowa, ukształtowana przez czynniki historyczne i przejęcia. Dlatego też tworzymy zrównoważone sieci logistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. W ten sposób firmy mogą tworzyć struktury zapewniające maksymalną efektywność, aby zoptymalizować uzyskiwane wyniki.
Strategiczne planowanie sieci pozwala zachować zdolności adaptacji do rzeczywistości rządzonej przez czynniki VUCA [z ang.: „volatility” (zmienność), „uncertainty” (niepewność), „complexity” (złożoność) i „ambiguity” (niejednoznaczność)] i ma kluczowe znaczenie dla nawigacji wśród zmian oraz wytyczania ścieżek wzrostu.
Nasze doświadczenie i wiedza stanowią gwarancję zrównoważenia sprzecznych ze sobą wymagań względem sieci logistycznej:
- Zapewnienie doskonałej obsługi klienta
- Dbałość o dobre relacje z dostawcami
- Elastyczność działania w przypadku zakłóceń
- Kontrola opłacalności
- Odpowiedzialność za środowisko