Zautomatyzuj programowanie części pryzmatycznych przy użyciu w pełni zintegrowanego systemu CAD/CAM z zaawansowanymi funkcjami frezowania 2,5-osiowego.
Automatyzacja programowania
Skróć czas programowania nawet o 90% dzięki zautomatyzowanym funkcjom programowania NC, w tym obróbce opartej na cechach, frezowaniu objętościowemu i fazowaniu. Można uprościć programowanie najbardziej wymagających zadań, wykorzystując kontekst konfiguracji obróbki technologię części obrabianej (IPW).
Przyspieszenie obróbki maszynowej
Generuj wysokowydajne operacje obróbki, które mogą przyspieszyć produkcję części przy użyciu najnowszych technologii do szybkiego skrawania, obróbki wieloczęściowej i pozycjonowania 3+2.
Projektowanie z wykorzystaniem zintegrowanego programu CAD
Projektuj i przygotowuj modele CAD do programowania NC za pomocą zintegrowanych narzędzi do modelowania i edycji, takich jak technologia synchroniczna. Przy użyciu zintegrowanych narzędzi do projektowania 3D można modelować elementy mocowania, w tym zaciski i imadła. Narzędzia montażowe pomagają zdefiniować wirtualną replikę maszyny, umożliwiając określenie zoptymalizowanych i bezkolizyjnych ścieżek narzędzi.
Wyświetlanie zatwierdzonych programów
Przeprowadzaj wirtualne zatwierdzenie ścieżek narzędzia przy użyciu zintegrowanych funkcji symulacji obróbki. Uzyskuj programy NC specyficzne dla obrabiarki za pomocą Post Hub, opartego na chmurze rozwiązania do postprocessingu. Twórz kompletną i powiązaną dokumentację hali produkcyjnej, obejmującą listy narzędzi, arkusze konfiguracji i rysunki 3D.

Oprogramowanie NX CAD/CAM oferuje zaawansowane funkcje programowania frezowania 2,5-osiowego, takie jak:
- Obróbka oparta na cechach
- Frezowanie oparte na objętości
- Obróbka szybkościowa
- Zautomatyzowane gratowanie
- Operacje wykonywania otworów
- Obróbka wielu części
- Obróbka wielostopniowa
- Wykańczanie poziomu Z
- Pozycjonowanie 3+2
- Część obrabiana (IPW)
- Optymalizacja prędkości posuwu
- Symulacja obróbki maszynowej
- Postprocessing
- Cykle sondowania
Zintegrowane narzędzia CAD:
- Technologia synchroniczna
- Złożenia
- Translatory plików CAD
- Modelowanie powierzchni swobodnych
- Symulacja projektowa
- Informacje na temat produktów i wytwarzania (PMI)
- Szkicowanie