Elastyczne rozwiązanie do obsługi operacji toczenia umożliwia szybkie programowanie prostszych zadań oraz sprawdza się w najtrudniejszych zastosowaniach z wieloma wrzecionami i głowicami. Programuj operacje toczenia w osi A i B.
Programuj zaawansowane operacje toczenia
Przy użyciu profili 2D części lub pełnych modeli bryłowych można programować operacje obróbki zgrubnej, wieloprzejściowej obróbki wykańczającej, toczenia rowków, gwintowania i wiercenia w osi narzędzia. Innowacyjne metody toczenia, takie jak PrimeTurning, mogą przyspieszyć proces obróbki i zwiększyć jego produktywność nawet o 50%.
Można automatycznie monitorować objętości toczenia dzięki technologii części obrabianej (IPW), która umożliwia wizualizację 3D i wydajną obsługę zmian projektowych.
Projektowanie z wykorzystaniem zintegrowanego programu CAD
Modeluj części, półfabrykaty, mocowania i kompletne konfiguracje obrabiarek maszyn przy użyciu zintegrowanego systemu CAD do modelowania i montażu. Przygotowuj modele części do programowania NC przy użyciu technologii synchronicznej.
Wyświetlanie zatwierdzonych programów
Generuj zatwierdzone, gotowe do produkcji programy NC przy użyciu rozwiązania do postprocessingu w chmurze i zintegrowanych funkcji symulacji obrabiarki. Połącz wirtualnie planowanie i produkcję z asocjatywną dokumentacją hali produkcyjnej, uwzględniającą listy narzędzi i arkusze konfiguracji.

Oprogramowanie NX CAM udostępnia zaawansowane funkcje programowania toczenia, w tym:
- Obróbka zgrubna: czołowa, skrętna, skrętna tylna, otworowa, otworowa tylna i z podcięciem
- Wykończenie: czołowe, obrotowe i otworowe
- Wykonywanie otworów: nawiercanie wstępne, wiercenie, pogłębianie, wiórowanie, rozwiercanie i gwintowanie
- Rowkowanie: z elastyczną kontrolą punktu śledzenia
- Gwintowanie średnic zewnętrznych i wewnętrznych (OD/ID)
- Operacje odcinania i podawania prętów
- PrimeTurning
- Toczenie równoważne
- Sterowanie narzędziami w osi A i B
- Część obrabiana (IPW)
- Weryfikacja ścieżki narzędzia
- Postprocessing
Ponadto oprogramowanie NX oferuje zintegrowane narzędzia CAD, takie jak:
- Technologia synchroniczna
- Złożenia
- Translatory plików CAD
- Modelowanie powierzchni swobodnych
- Symulacja projektowa
- Informacje na temat produktów i wytwarzania (PMI)
- Szkicowanie