Przyspiesz konfigurację druku na potrzeby stałopłaszczyznowego wytwarzania addytywnego przy użyciu naszych rozwiązań NX AM Fixed-Plane. Niezależnie od rodzaju materiału lub drukowanej części nasze rozwiązania obejmują metody stałopłaszczyznowe, takie jak złoże proszkowe, natryskiwanie, Multi Jet Fusion (MJF), Fused Filament Fabrication (FFF) i inne.
Importowanie części i konfiguracja tacy wydruku
Funkcje AM Fixed-Plane w oprogramowaniu NX umożliwiają skonfigurowanie zasobnika materiału, tworzenie podstawowych geometrii pomocniczych (bloków, linii i punktów) oraz udostępniają strukturę procesora drukowania dla różnych urządzeń druku 3D. Rozwiązanie obsługuje również eksport konfiguracji tacy wydruku na podstawie plików 3MF i STL. Dostęp do tych produktów jest częścią pakietu, który obejmuje modelowanie i szkicowanie brył w oprogramowaniu NX, modelowanie cech, podstawowe funkcje modelowania powierzchni swobodnych, modelowanie złożeń i funkcje zdefiniowane przez użytkownika.
Edytowanie i poprawianie modeli przed wydrukiem
Narzędzia CAD zintegrowane z systemem NX, takie jak modelowanie synchroniczne, umożliwiają przygotowywanie modeli 3D do drukowania i edytowanie geometrii części z uwzględnieniem żądanych zmian projektu. Funkcje obsługi złożenia umożliwiają modelowanie całych wieloczęściowych złożeń, które można wydrukować.
Zmaksymalizowanie produktywności dzięki zaawansowanym funkcjom
Zwiększ swoje możliwości działania dzięki dodaniu zaawansowanych typów geometrii podpór, takich jak płyta węzłowa, kontur, sieć, stożek, objętość i podpory zdefiniowane przez użytkownika. Utwórz pakiet zapewniający dostęp do najlepszych w klasie narzędzi do edycji geometrii o charakterze płaszczyznowym do bezpośredniej pracy z obiektami siatki, takimi jak importowane pliki STL lub 3MF.
Rozwiązania NX AM Fixed-Plane oferują zaawansowane narzędzia do konfiguracji wytwarzania addytywnego:
Narzędzia NX AM Fixed-Plane Basic:
- Bezproblemowe umieszczanie i ustawianie części metodą „przeciągnij i upuść”
- Automatyczne i ręczne tworzenie konstrukcji podpór
- Automatyczne generowanie znaczników druku
- Generowanie kodu wydruku do bezpośredniego drukowania na obsługiwanym sprzęcie
- Przeglądarka warstw dla obsługiwanych typów drukarek
Narzędzia NX AM Fixed-Plane Advanced:
- Wszystkie funkcje dostępne w rozwiązaniach NX AM Fixed-Plane Basic
- Tworzenie płyt węzłowych, konturów, sieci, stożków, objętości i podpór zdefiniowanych przez użytkownika
- Zagnieżdżanie 2D i 3D części w tacy wydruku
Uwaga: Aby uzyskać bieżącą listę drukarek z obsługą druku bezpośredniego, należy skontaktować się ze sprzedawcą.