Sterowanie wieloosiowym sprzętem do wytwarzania addytywnego wymaga specjalnego oprogramowania. Zwykłe urządzenia do płaszczyznowego drukowania 3D nie mogą generować złożonych ścieżek osadzania 3D wymaganych w przypadku drukowania wieloosiowego. Odpowiedzą może być rozwiązanie NX Additive Manufacturing (AM) Multi-Axis.
Tworzenie złożonych ścieżek osadzania 3D
Określaj złożone ścieżki osadzania dla sprzętu wieloosiowego za pomocą kombinacji sprawdzonych, wstępnie zaprogramowanych ścieżek, np. o kształcie śrubowym. Można również używać oprogramowania do zaawansowanego planowania ścieżek dla działań takich jak okładanie. Generowanie tych złożonych ścieżek ruchu jest praktycznie niemożliwe przy użyciu innych narzędzi.
Uzyskaj dostęp do zaawansowanych narzędzi do planowania ścieżek, walidacji i przygotowania wytwarzania addytywnego, takich jak:
- Kompletny zestaw narzędzi CAD do dekompozycji cech, modelowania stołu montażowego i projektowania osprzętu do zadań konfiguracji w środowisku kinematycznym maszyny do drukowania
- Kompleksowe jednoczesne 5-osiowe planowanie ścieżki wytwarzania addytywnego dla robotów i narzędzi obrabiarki, obsługujące szeroki zakres operacji ścieżki narzędzia
- Wydajny system łączący wieloosiowe osadzanie i operacje
produkcji subtraktywnej w tej samej konfiguracji ścieżki narzędzia - System symulacji do walidacji wieloosiowej konfiguracji obróbki wytwarzania addytywnego i analizy jej wydajności za pomocą cyfrowego bliźniaka produkcyjnego
- Wysokowydajne, modułowe systemy automatyki CNC sterujące do 93 osiami w 30 kanałach obróbczych