Simcenter

Simcenter Prescan software

Oparta na zasadach fizyki platforma symulacyjna wykorzystywana do opracowywania i walidacji systemów ADAS i funkcjonalności zautomatyzowanego pojazdu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Graphic of a car in traffic with sensors detecting the cars around it

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Prescan?

Rozwiązanie Simcenter Prescan umożliwia rozwój wirtualnej weryfikacji zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) i pojazdów autonomicznych. Korzystając z naszych narzędzi, inżynierowie stosują systematyczne podejście do rozwoju z krótszymi pętlami sprzężenia zwrotnego i cyklami adaptacji, jednocześnie analizując możliwe scenariusze.

Przyspieszenie rozwoju systemów ADAS i autonomicznych
Walidacja bezpieczeństwa i niezawodności zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) i zautomatyzowanych systemów pojazdu może wymagać nawet miliardów kilometrów jazd testowych, w tym wszystkich możliwych scenariuszy we wszystkich możliwych okolicznościach. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy większość prac walidacyjnych jest wykonywana wirtualnie — szybciej niż w czasie rzeczywistym — przy użyciu symulacji; dlatego inżynierowie potrzebują kompleksowej platformy opartej na zasadach fizyki, która pozwoli im stosować systematyczne podejście.

Łatwe wykorzystanie możliwości symulacji
Korzystając z rozwiązania Simcenter Prescan, inżynierowie mogą wirtualnie zweryfikować systemy ADAS i pojazdów autonomicznych w pięciu krokach:

  1. Po pierwsze, mogą odwzorować rzeczywiste scenariusze ruchu drogowego w ciągu kilku minut, korzystając z elementów bazy danych oprogramowania Simcenter Prescan (drogi, elementy infrastruktury, postacie, pogoda i źródła światła) za pośrednictwem interfejsu graficznego interfejsu użytkownika lub interfejsu API.
  2. Następnie mogą dodawać modele czujników. Oprogramowanie może połączyć się z wirtualnym pojazdem, aby przetestować interakcję między pojazdem a otoczeniem.
  3. Rozwiązanie Simcenter Prescan ma także interfejs dla systemów sterowania do projektowania i weryfikacji algorytmów przetwarzania danych, łączenia czujników, podejmowania decyzji i sterowania.
  4. Dzięki tym wszystkim danym inżynierowie mogą przeprowadzać eksperymenty w wielu systemach operacyjnych i platformach.
  5. Wreszcie, aby uzyskać wymaganą przestrzeń weryfikacyjną, mogą wykorzystać nasze możliwości zarządzania do automatyzacji inteligentnej zmiany parametrów dla dróg, ścieżek, działań, profili prędkości, warunków oświetleniowych, zjawisk pogodowych, konfiguracji czujników, algorytmów i nie tylko.

Walidacja i weryfikacja symulacji czujników opartych na zasadach fizyki

Dowiedz się, dlaczego rozwiązanie Simcenter Prescan jest wiodącą platformą symulacyjną do efektywnego testowania systemów ADAS i pojazdów autonomicznych.

This approach is essential as the automotive industry evolves with increasing complexity and reliance on software, providing a competitive edge by streamlining the development process and enhancing product quality.
Sangyoung Park, NVH MBD Engineer
White Paper

Leveraging the Siemens autonomy toolchain

Learn how to enhance the reliability and safety of ADAS and AV systems by addressing both software infrastructure and scenario creation.

An image of a road junction collected during testing, in a side-by-side comparison with a Simcenter Prescan image simulated from the data collected.

Funkcje oprogramowania Simcenter Prescan

Structural Dynamics

Dowiedz się więcej