Kompleksowe funkcje symulacji inżynieryjnych w chmurze, dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej, zapewniają przedsiębiorstwom i użytkownikom bezprecedensową elastyczność umożliwiającą osiągnięcie wyznaczonych celów inżynieryjnych. Rozwiązanie Simcenter X do symulacji w chmurze, pozbawione ograniczeń w postaci dostępności sprzętu lub licencji na oprogramowanie, zapewnia natychmiastowy dostęp do wymaganych zasobów, w miejscu i czasie, w których są potrzebne.
Dostęp do rozwiązania Simcenter na dowolnym urządzeniu, w dowolnej lokalizacji
Simcenter X to nowy wymiar dostępu do symulacji, począwszy od oprogramowania Simcenter STAR-CCM+. Środowisko zdalnego pulpitu zapewnia natychmiastowy dostęp za pośrednictwem przeglądarki do wstępnie skonfigurowanej stacji roboczej w chmurze z nieograniczonymi licencjami na oprogramowanie do konfiguracji i analizy symulacji. Jeśli przeprowadzenie symulacji wymaga większych mocy obliczeniowych, można je łatwo zwiększyć przy użyciu platformy wysokowydajnego przetwarzania (HPC) w chmurze i raptem dwoma kliknięciami uruchamiać zadania na setkach lub tysiącach rdzeni.
Rozwiązanie do symulacji w chmurze umożliwia płacenie tylko za faktycznie używane funkcje i zasoby
Dostęp do Simcenter X eliminuje konieczność inwestowania w sprzęt i zarządzania nim lokalnie, a ponadto zapewnia dostęp do dodatkowej przepustowości w okresach wzmożonego ruchu. Sposób jego użycia zależy od użytkownika, a dzięki opcji płatności za czas korzystania z oprogramowania i sprzętu można mieć pewność, że żadne zasoby nie będą marnowane. W ten sposób wydatki ponoszone na symulację można zaliczyć do kosztów operacyjnych (OPEX) i działać elastycznie w zależności od zmieniających się potrzeb.
Dostęp do najnowszego sprzętu i oprogramowania
Dzięki praktycznie nieograniczonej przepustowości infrastruktury Amazon Web Services (AWS) rozwiązanie Simcenter X zapewnia swobodę skalowania symulacji, modelowanie danych o większej złożoności i szybszego działania. Skalowanie rozwiązania pozwala odkrywać więcej możliwości w tym samym czasie. Można mieć pewność, że symulacje są przeprowadzane na zoptymalizowanym sprzęcie, który jest wstępnie skonfigurowany i zarządzany przez firmę Siemens.
Bezpieczne, prywatne i zawsze dostępne
Rozwiązanie Simcenter X zaprojektowano i opracowano w celu zapewnienia niezawodnej i niezawodnej usługi HPC dla użytkowników symulacji. Prywatność, bezpieczeństwo i dostępność usługi są najważniejszymi priorytetami dla klientów firmy Siemens: Simcenter X stanowi połączenie wiedzy i najlepszych praktyki opracowane przez firmy Siemens i AWS. Ponadto jest zgodne ze standardami branżowymi dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa, co potwierdza szereg certyfikatów. Więcej informacji można znaleźć we wspólnym artykule technicznym firm Siemens i AWS na temat architektury i bezpieczeństwa.

Dowiedz się, jak zwiększyć produktywność dzięki możliwościom oferowanym przez symulację w chmurze